10302361
551039
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 24 | 158,15 € |
25 - 124 | 75,31 € |
125 + | 71,54 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la cabeza | 53.0 mm |
---|---|
Altura de la cabeza | 2.087 in |
Altura general | 70.6 mm |
Altura general | 2.78 in |
Diámetro | 50.8 mm |
Diámetro | 2 in |
Diámetro del cuerpo | 50.8 mm |
Diámetro del cuerpo | 2 in |
Altura del cuerpo | 38.3 mm |
Altura del cuerpo | 1.508 in |
Diámetro de la bola | 25.4 mm |
Diámetro de la bola | 1 in |
Medida de la rosca | M10 |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 240.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 240.0 kg |
Tipo | Bolas de transferencia - Carga elevada |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar