Menu Search

Bisagras de soldadura - Punta

En stock

Las bisagras de soldadura de acero inoxidable, aluminio y acero funcionan según un diseño muy sencillo. Las versiones de acero están disponibles con un pasador de latón o acero y son sumamente versátiles en lo que concierne a su uso en aplicaciones. Están disponibles con o sin engrasador y se presentan en 2 tipos diferentes. La versión de aluminio incluye arandelas de acero inoxidable y también se presenta en 2 tipos diferentes

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pasador Diámetro general Longitud general Material Anchura general Compra
4,508 € - 9,964 € En producción
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acero
15.5 mm
14,40 € - 31,84 € 251 En stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acero inoxidable 304
19.6 mm
9,27 € - 20,48 € 281 En stock
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acero
25.4 mm
2,562 € - 5,664 € 1173 En stock
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acero
13.2 mm
6,33 € - 14,00 € 604 En stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminio
19.6 mm
16,38 € - 36,20 € En producción
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acero inoxidable
12.0 mm
  • de 2
Bisagra de soldadura 60.0 mm 10.0 mm Aluminio

10340882

Rango de precios
9,964 € - 4,508 €

Niveles de existencias
1396 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Anchura general
    11.9 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material del cuerpo
    Aluminio
Bisagra de soldadura 100.0 mm 16.0 mm Acero

10340844

Rango de precios
8,86 € - 4,008 €

Niveles de existencias
442 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    19.6 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
Bisagra de soldadura 80.0 mm 13.0 mm Aluminio

10340899

Rango de precios
15,36 € - 6,95 €

Niveles de existencias
292 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    13.0 mm
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Anchura general
    15.5 mm
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Material del cuerpo
    Aluminio
Bisagra de soldadura 70.0 mm 11.5 mm Acero

10340943

Rango de precios
4,792 € - 2,168 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    11.5 mm
  • Longitud general
    70.0 mm
  • Anchura general
    13.2 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
Bisagra de soldadura 50.0 mm 8.0 mm Acero

10340981

Rango de precios
4,792 € - 2,168 €

Niveles de existencias
1879 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
Bisagra de soldadura 150.0 mm 20.0 mm Acero

10341025

Rango de precios
22,75 € - 10,29 €

Niveles de existencias
982 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    25.4 mm
  • Diámetro del pasador
    13.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
Bisagra de soldadura 120.0 mm 16.0 mm Acero inoxidable 304

10341063

Rango de precios
44,30 € - 20,04 €

Niveles de existencias
164 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    19.6 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
Bisagra de soldadura 80.0 mm 13.0 mm Acero

10340837

Rango de precios
5,664 € - 2,562 €

Niveles de existencias
5324 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    13.0 mm
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Anchura general
    15.5 mm
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
Bisagra de soldadura 100.0 mm 16.0 mm Acero

10340875

Rango de precios
12,73 € - 5,76 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    19.6 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
Bisagra de soldadura 50.0 mm 8.0 mm Acero

10340936

Rango de precios
4,24 € - 1,918 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
Bisagra de soldadura 40.0 mm 8.0 mm Acero

10340974

Rango de precios
4,56 € - 2,062 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
Bisagra de soldadura 120.0 mm 16.0 mm Acero

10341018

Rango de precios
14,56 € - 6,58 €

Niveles de existencias
314 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    19.6 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
Bisagra de soldadura 60.0 mm 10.0 mm Acero inoxidable 304

10341056

Rango de precios
13,65 € - 6,18 €

Niveles de existencias
249 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Anchura general
    11.9 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
Bisagra de soldadura 40.0 mm 8.0 mm Acero

10340813

Rango de precios
3,428 € - 1,55 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
Bisagra de soldadura 150.0 mm 20.0 mm Acero

10340851

Rango de precios
17,02 € - 7,70 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    25.4 mm
  • Diámetro del pasador
    13.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
Bisagra de soldadura 80.0 mm 13.0 mm Acero inoxidable 304

10340905

Rango de precios
17,02 € - 7,70 €

Niveles de existencias
765 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    13.0 mm
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Anchura general
    15.5 mm
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
Bisagra de soldadura 120.0 mm 16.0 mm Acero

10340950

Rango de precios
10,224 € - 4,626 €

Niveles de existencias
144 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    19.6 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
Bisagra de soldadura 60.0 mm 10.0 mm Acero

10340998

Rango de precios
5,112 € - 2,314 €

Niveles de existencias
179 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Anchura general
    11.9 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
Bisagra de soldadura 180.0 mm 20.0 mm Acero

10214985

Rango de precios
26,15 € - 11,83 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Longitud general
    180.0 mm
  • Anchura general
    25.4 mm
  • Diámetro del pasador
    13.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
Bisagra de soldadura 60.0 mm 10.0 mm Acero

10340820

Rango de precios
4,56 € - 2,062 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Anchura general
    11.9 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
Bisagra de soldadura 80.0 mm 13.0 mm Acero

10340868

Rango de precios
9,964 € - 4,508 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro general
    13.0 mm
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Anchura general
    15.5 mm
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
Bisagra de soldadura 100.0 mm 16.0 mm Acero inoxidable 304

10340912

Rango de precios
31,84 € - 14,40 €

Niveles de existencias
251 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    19.6 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
Bisagra de soldadura 180.0 mm 20.0 mm Acero

10340967

Rango de precios
20,48 € - 9,27 €

Niveles de existencias
281 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Longitud general
    180.0 mm
  • Anchura general
    25.4 mm
  • Diámetro del pasador
    13.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
Bisagra de soldadura 70.0 mm 11.5 mm Acero

10341001

Rango de precios
5,664 € - 2,562 €

Niveles de existencias
1173 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    11.5 mm
  • Longitud general
    70.0 mm
  • Anchura general
    13.2 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
Bisagra de soldadura 120.0 mm 16.0 mm Aluminio

10341049

Rango de precios
14,00 € - 6,33 €

Niveles de existencias
604 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    19.6 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material del cuerpo
    Aluminio
Bisagra de soldadura 60.0 mm 10.0 mm Acero inoxidable

10352540

Rango de precios
36,20 € - 16,38 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Anchura general
    12.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 304