20121709
099129E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 21,12 € |
50 + | 13,23 € |
Leaf Thickness | 6.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.236 in |
Overall Length | 50.0 mm |
Overall Length | 1.969 in |
Overall Thickness | 11.0 mm |
Overall Thickness | 0.433 in |
Overall Width | 76.0 mm |
Overall Width | 2.992 in |
Pin Material | Stainless Steel |
Finish | No Finish |
Leaf Shape | Rectangular |
Number of Mounting Holes | 4 |
Includes | Fasteners not included |
Commodity Code | 8302100090 |
Hinge Type | Butt Hinge |
Mounting Orientation | Universal |
Mounting Method | Pin |
Removability | Fixed |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar