10281390
497628
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 19 | 17,33 € |
20 - 99 | 8,25 € |
100 + | 7,84 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud del cuerpo | 60.0 mm |
---|---|
Longitud del cuerpo | 2.362 in |
Grosor de la hoja | 3.0 mm |
Grosor de la hoja | 0.118 in |
Longitud general de la hoja | 30.0 mm |
Longitud general de la hoja | 1.181 in |
Longitud general | 60.0 mm |
Longitud general | 2.362 in |
Grosor general | 3.0 mm |
Grosor general | 0.118 in |
Anchura general | 30.0 mm |
Anchura general | 1.181 in |
Diámetro del pasador | 10.0 mm |
Diámetro del pasador | 0.394 in |
Color | Natural |
Tipo de bisagra | A mano derecha |
Forma de la hoja | Rectangular |
Material del pasador | Acero inoxidable |
Código de material | 7326909890 |
Método de montaje | Tuercas de sujeción |
Estilo de montaje | Montaje en superficie |
Referencia | RoHs |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar