Las bases para abrazaderas con montaje a presión se encajan a presión y son extraíbles para su uso en paneles con orificios preperforados.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Anchura máxima de la abrazadera compatible | Panel Thickness Range | Método de montaje | Compra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,148 € - 0,178 € | En producción |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Atornillable
|
||||||
10009338 | 0,17 € - 0,2047 € | 3100 En stock |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Atornillable
|
|||||
0,0438 € - 0,0461 € | 14900 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Tornillo
|
||||||
0,1138 € - 0,1198 € | 11731 En stock |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Tornillo
|
||||||
10277133 | 0,1092 € - 0,115 € | 9701 En stock |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Tornillo
|
|||||
0,131 € - 0,1575 € | 3421 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Atornillable
|
||||||
0,1747 € - 0,1839 € | 9365 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Tornillo
|
||||||
0,0615 € - 0,076 € | En producción |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
Montaje a presión; Montaje adhesivo
|
||||||
0,3745 € - 0,3941 € | 36060 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
Montaje a presión; Montaje adhesivo
|
||||||
0,1446 € - 0,1521 € | 11546 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Montaje a presión; Montaje adhesivo
|
||||||
0,0707 € - 0,0874 € | En producción |
0.126 in
3.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
Montaje a presión; Montaje adhesivo
|
||||||
10009529 | 0,1019 € - 0,1073 € | 87328 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Montaje a presión
|
|||||
0,3429 € - 0,3609 € | 182 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
|
Montaje a presión; Montaje adhesivo
|
||||||
0,131 € - 0,1575 € | 80 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Atornillable
|
||||||
0,151 € - 0,1811 € | 173 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Atornillable
|
||||||
0,1138 € - 0,1198 € | 10198 En stock |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Tornillo
|
||||||
10277126 | 0,0601 € - 0,0632 € | 609882 En stock |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Tornillo
|
|||||
0,148 € - 0,178 € | 20 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.300 in
7.6 mm
|
|
Atornillable
|
||||||
0,3377 € - 0,3555 € | En producción |
|
0.510 in
13 mm
|
|
Tornillo
|
||||||
0,1282 € - 0,135 € | 23927 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Montaje a presión; Montaje adhesivo
|
||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar