10273487
493461
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 10,72 € |
5 + | 10,19 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 110.0 mm |
---|---|
Overall Length | 4.331 in |
Overall Height | 56.3 mm |
Overall Height | 2.217 in |
Overall Depth | 18.0 mm |
Overall Depth | 0.709 in |
Mounting Hole Length | 103.0 mm |
Mounting Hole Length | 4.055 in |
Mounting Hole Width | 49.0 mm |
Mounting Hole Width | 1.929 in |
Handle Shape | Rectangular |
Handle Style | Snap fit pull handle |
Mount Type | Clip On |
Handle Material | ABS |
Full Material | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Colour | Black |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar