Menu Search

Asas - De plástico en forma de arco

En stock

Las asas en forma de arco son ligeras y ofrecen un acabado ergonómico más elegante. La gama ofrece una variedad de tipos de montaje, tanto frontal como trasero..

Código De La Serie: SR5587, SR5586

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
47 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud general Material del asa Tipo de montaje Color del asa Altura general Compra
3,8161 € - 4,0221 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
35.0 mm
Nylon 6
Espárrago roscado
Negro
27.0 mm
3,8161 € - 4,0221 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
35.0 mm
Nylon 6
Espárrago roscado
Gris
27.0 mm
4,8729 € - 10,7707 € 3940 En stock
M6
145.0 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negro
40.0 mm
7,5396 € - 16,6551 € 569 En stock
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Ajustable a presión
Negro
43.0 mm
10273739 9,5481 € - 10,0425 € Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
112.4 mm
PPN
Espárrago roscado
Negro
25.0 mm
5,0676 € - 7,0946 € 1656 En stock
Non Threaded
Nylon 6
Plain
Negro
40.0 mm
3,014 € - 3,014 € 2498 En stock
M6
Nylon 6
Plain
Negro
35.0 mm
18,944 € - 21,0489 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
140.0 mm
PA6 GFR30
Espárrago roscado
Negro
50.0 mm
5,7514 € - 6,3905 € 20 En stock
4,163 € - 4,6256 € 150 En stock
4,8802 € - 5,4224 € 208 En stock
11,7744 € - 13,0827 € 90 En stock
4,8802 € - 5,4224 € 426 En stock
4,163 € - 4,6256 € 1500 En stock
17,3864 € - 18,3031 € 272 En stock
Non Threaded
174.0 mm
PPN
Espárrago roscado
Negro
39.0 mm
0,0802 € - 0,0845 € 16398 En stock
M6
15.0 mm
Nylon
Roscado
9.5 mm
0,0796 € - 0,0837 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
15.0 mm
Nylon
Roscado
9.5 mm
4,2539 € - 4,4702 € 61 En stock
M2
63.5 mm
Nylon 6
Espárrago roscado
Negro
27.0 mm
0,0768 € - 0,0809 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
17.0 mm
Nylon
Roscado
10.5 mm
10260593 0,0802 € - 0,0845 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
15.0 mm
Nylon
Roscado
9.5 mm
  • de 3
Asa de agarre 28.5 mm M2 Nylon 6 Negro

10273708

Rango de precios
4,0221 € - 3,8161 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    28.5 mm
  • Altura general
    27.0 mm
  • Longitud general
    35.0 mm
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    Nylon 6
Asa de agarre 28.5 mm M2 Nylon 6 Gris

10273692

Rango de precios
4,0221 € - 3,8161 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    28.5 mm
  • Altura general
    27.0 mm
  • Longitud general
    35.0 mm
  • Color del asa
    Gris
  • Material del asa
    Nylon 6
Asa de agarre 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Negro

10260524

Rango de precios
10,7707 € - 4,8729 €

Niveles de existencias
3940 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    145.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    117.0 mm
  • Altura general
    40.0 mm
  • Longitud general
    145.0 mm
  • Material del extremo de la barra
    PA
Asa angular 108.0 mm Non Threaded GF PA Negro

10259153

Rango de precios
16,6551 € - 7,5396 €

Niveles de existencias
569 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    126.0 mm
  • Altura general
    43.0 mm
  • Longitud general
    126.0 mm
  • Material del extremo de la barra
    GF PA
  • Color del asa
    Negro
Asa de agarre 89.9 mm Non Threaded PPN Negro

10273739

Rango de precios
10,0425 € - 9,5481 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura de la base
    3.2 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    89.9 mm
  • Altura general
    25.0 mm
  • Longitud general
    112.4 mm
  • Color del asa
    Negro
Tiradores 40.0 mm Nylon 6

20060589

Rango de precios
7,0946 € - 5,0676 €

Niveles de existencias
1656 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    122.0 mm
  • Altura general
    40.0 mm
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    Nylon 6
  • Material
    Nylon
Asa de agarre 93.4 mm M6 Nylon 6 Negro

20087883

Rango de precios
3,014 € - 3,014 €

Niveles de existencias
2498 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    93.4 mm
  • Altura general
    35.0 mm
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    Nylon 6
  • Tipo de montaje
    Plain
Tiradores 120.0 mm M5 PA6 GFR30 Negro

20512798

Rango de precios
21,0489 € - 18,944 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    50.0 mm
  • Longitud general
    140.0 mm
  • Color
    Negro
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    PA6 GFR30
Tiradores 112.0 mm 23.2 mm Negro PPN

20338572

Rango de precios
6,3905 € - 5,7514 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PPN
  • Tipo
    2
  • Código de material
    3926300090
Tiradores 28.5 mm

20338510

Rango de precios
4,6256 € - 4,163 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Anchura de la base
    6.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon 6
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926909790
Tiradores 28.5 mm

20338534

Rango de precios
5,4224 € - 4,8802 €

Niveles de existencias
208 En stock
Atributos
  • Anchura de la base
    6.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon 6
  • Tipo
    3
  • Código de material
    3926909790
Tiradores 89.9 mm 18.6 mm Negro PPN

20338589

Rango de precios
13,0827 € - 11,7744 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PPN
  • Tipo
    2
  • Código de material
    3926909790
Tiradores 28.5 mm

20338527

Rango de precios
5,4224 € - 4,8802 €

Niveles de existencias
426 En stock
Atributos
  • Anchura de la base
    6.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon 6
  • Tipo
    2
  • Código de material
    3926909790
Tiradores 28.5 mm

20338503

Rango de precios
4,6256 € - 4,163 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Anchura de la base
    6.5 mm
  • Color
    Gris
  • Material
    Nylon 6
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926909790
Asa de agarre 138.0 mm Non Threaded PPN Negro

10273753

Rango de precios
18,3031 € - 17,3864 €

Niveles de existencias
272 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    174.0 mm
  • Anchura de la base
    5.1 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    138.0 mm
  • Altura general
    39.0 mm
  • Longitud general
    174.0 mm
Tapas de Cobertura M6 Nylon Rojo

10260562

Rango de precios
0,0845 € - 0,0802 €

Niveles de existencias
16398 En stock
Atributos
  • Altura general
    9.5 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material del asa
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tapas de Cobertura M6 9.5 mm 15.0 mm Nylon Blanco

10260609

Rango de precios
0,0837 € - 0,0796 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    9.5 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material del asa
    Nylon
  • Material
    Nylon
Asa de agarre 28.5 mm M2 Nylon 6 Negro

10273715

Rango de precios
4,4702 € - 4,2539 €

Niveles de existencias
61 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    28.5 mm
  • Altura general
    27.0 mm
  • Longitud general
    63.5 mm
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    Nylon 6
Tapas de Cobertura M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Naranja

10260715

Rango de precios
0,0809 € - 0,0768 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    10.5 mm
  • Longitud general
    17.0 mm
  • Color
    Naranja
  • Material del asa
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tapas de Cobertura M6 Nylon Negro

10260593

Rango de precios
0,0845 € - 0,0802 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    9.5 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Nylon
  • Material
    Nylon