10260487
466308
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 99 | 3,631 € |
100 - 499 | 1,729 € |
500 + | 1,643 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Length | 93.4 mm |
---|---|
Base Length | 3.677 in |
Mounting Hole Distance | 93.0 mm |
Mounting Hole Distance | 3.661 in |
Overall Height | 35.0 mm |
Overall Height | 1.378 in |
Overall Length | 120.0 mm |
Overall Length | 4.724 in |
Bar End Material | PA |
Handle Colour | Black |
Handle Material | PA |
Handle Style | Flat Bar |
Handle Type | Bridge Handle |
Mount Type | Plain |
Thread Size | M6 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar