Menu Search

Asas - Asas de puente tubulares

En stock

Nuestra gama de asas tipo puente tubulares se utiliza para tirar de puertas grandes o levantar tapas de armarios grandes. La gama ofrece un perfil recto o angular ideal para puertas de doble hoja. Se puede montar desde la parte trasera del panel o desde la parte delantera del panel. La variedad de materiales y acabados permite que se adapten a cada entorno y proporciona un atractivo estético en el diseño del equipo.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
68 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia del orificio de montaje Material del asa Tipo de montaje Compra
21,66 € - 21,66 € En producción
M8
300.0 mm
Acero
Macho
39,34 € - 39,34 € En producción
M8
350.0 mm
Acero
Hembra
10,11 € - 10,11 € En producción
M10
80.0 mm
Acero
Hembra
17,00 € - 17,00 € En producción
M8
200.0 mm
Acero
Macho
23,50 € - 23,50 € En producción
M8
350.0 mm
Acero
Macho
8,58 € - 8,58 € En producción
M6
128.0 mm
Aluminio
Hembra
7,97 € - 7,97 € En producción
M6
96.0 mm
Aluminio
Hembra
7,04 € - 7,04 € En producción
M6
96.0 mm
Aluminio
Hembra
6,74 € - 6,74 € En producción
M6
64.0 mm
Aluminio
Hembra
37,10 € - 37,10 € En producción
M8
200.0 mm
Acero inoxidable
Macho
26,29 € - 26,29 € En producción
M8
400.0 mm
Acero
Macho
19,06 € - 19,06 € En producción
M8
250.0 mm
Acero
Macho
29,79 € - 29,79 € En producción
M10
500.0 mm
Acero
Hembra
32,73 € - 32,73 € En producción
M8
250.0 mm
Acero
Hembra
15,39 € - 15,39 € En producción
M5
200.0 mm
Acero
Hembra
5,96 € - 5,96 € En producción
M6
30.0 mm
Aluminio
Hembra
5,65 € - 5,65 € En producción
M6
30.0 mm
Aluminio
Hembra
24,24 € - 24,24 € En producción
M10
300.0 mm
Acero
Hembra
13,92 € - 13,92 € En producción
M5
100.0 mm
Acero
Hembra
6,38 € - 6,38 € En producción
M6
64.0 mm
Aluminio
Hembra
  • de 4
Tiradores 300.0 mm M8 Acero

20055011

Rango de precios
21,66 € - 21,66 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    300.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Tipo de montaje
    Macho
  • Código de material
    8302420090
Asa en U 350.0 mm M8 Acero Natural

20074487

Rango de precios
39,34 € - 39,34 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    350.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Código de material
    8302420090
Asa en U 80.0 mm M10 Acero Natural

20068622

Rango de precios
10,11 € - 10,11 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Distancia del orificio de montaje
    80.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Código de material
    8302420090
Tiradores 200.0 mm M8 Acero

20054977

Rango de precios
17,00 € - 17,00 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    200.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Tipo de montaje
    Macho
  • Código de material
    8302420090
Tiradores 350.0 mm M8 Acero

20055035

Rango de precios
23,50 € - 23,50 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    350.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Tipo de montaje
    Macho
  • Código de material
    8302420090
Asa en U M6 128.0 mm Aluminio

20079543

Rango de precios
8,58 € - 8,58 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia del orificio de montaje
    128.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Código de material
    8302420090
Asa en U M6 96.0 mm Aluminio

20079574

Rango de precios
7,97 € - 7,97 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia del orificio de montaje
    96.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Código de material
    8302420090
Asa en U M6 96.0 mm Aluminio

20079536

Rango de precios
7,04 € - 7,04 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia del orificio de montaje
    96.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Código de material
    8302420090
Asa en U M6 64.0 mm Aluminio

20079567

Rango de precios
6,74 € - 6,74 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia del orificio de montaje
    64.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Código de material
    8302420090
Tiradores 200.0 mm M8 Acero inoxidable

20054960

Rango de precios
37,10 € - 37,10 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    200.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Tipo de montaje
    Macho
  • Código de material
    8302420090
Tiradores 400.0 mm M8 Acero

20055059

Rango de precios
26,29 € - 26,29 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    400.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Tipo de montaje
    Macho
  • Código de material
    8302420090
Tiradores 250.0 mm M8 Acero

20054991

Rango de precios
19,06 € - 19,06 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    250.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Tipo de montaje
    Macho
  • Código de material
    8302420090
Asa en U 500.0 mm M10 Acero Cromado

20068608

Rango de precios
29,79 € - 29,79 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Distancia del orificio de montaje
    500.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
Asa en U 250.0 mm M8 Acero Natural

20074425

Rango de precios
32,73 € - 32,73 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    250.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Código de material
    8302420090
Asa en U M5 200.0 mm Acero

20078355

Rango de precios
15,39 € - 15,39 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Distancia del orificio de montaje
    200.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Código de material
    8302420090
Asa en U M6 30.0 mm Aluminio

20079550

Rango de precios
5,96 € - 5,96 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia del orificio de montaje
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Código de material
    8302420090
Asa en U M6 30.0 mm Aluminio

20079512

Rango de precios
5,65 € - 5,65 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia del orificio de montaje
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Código de material
    8302420090
Asa en U 300.0 mm M10 Acero Cromado

20068585

Rango de precios
24,24 € - 24,24 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Distancia del orificio de montaje
    300.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
Asa en U M5 100.0 mm Acero

20078331

Rango de precios
13,92 € - 13,92 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Distancia del orificio de montaje
    100.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Código de material
    8302420090
Asa en U M6 64.0 mm Aluminio

20079529

Rango de precios
6,38 € - 6,38 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia del orificio de montaje
    64.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Código de material
    8302420090
Asa en U 250.0 mm M10 Acero Natural

20068578

Rango de precios
23,01 € - 23,01 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Distancia del orificio de montaje
    250.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Código de material
    8302420090
Asa en U M6 128.0 mm Aluminio

20079505

Rango de precios
7,65 € - 7,65 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia del orificio de montaje
    128.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Código de material
    8302420090
Tiradores metálicos de una pieza M8

20075750

Rango de precios
19,00 € - 19,00 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    200.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
Asa en U 250.0 mm M8 Acero Natural

20074449

Rango de precios
34,85 € - 34,85 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    250.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Código de material
    8302420090
Tiradores metálicos de una pieza M8

20075767

Rango de precios
21,24 € - 21,24 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    250.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
Asa en U 400.0 mm M10 Acero Cromado

20068592

Rango de precios
27,25 € - 27,25 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Distancia del orificio de montaje
    400.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
Asa en U 350.0 mm M8 Acero Natural

20074463

Rango de precios
37,20 € - 37,20 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    350.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Código de material
    8302420090
Tiradores metálicos de una pieza M8

20075798

Rango de precios
28,66 € - 28,66 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    400.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
Asa en U 100.0 mm M10 Acero Natural

20068561

Rango de precios
10,91 € - 10,91 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Distancia del orificio de montaje
    100.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Código de material
    8302420090
Tiradores metálicos de una pieza M8

20075781

Rango de precios
26,29 € - 26,29 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    350.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
Tiradores metálicos de una pieza M8

20075774

Rango de precios
23,87 € - 23,87 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    300.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
Tiradores 600.0 mm M8 Aleación de aluminio; PEBD Negro

10213964

Rango de precios
62,10 € - 28,09 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Anchura de la base
    40.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    600.0 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Finalizar
    Tubo pintado de negro mármol - Satinado de plástico
Tiradores 250.0 mm M8 Aluminio Natural

10193815

Rango de precios
36,96 € - 35,11 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Anchura de la base
    25.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    250.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
Tiradores 350.0 mm M8 Aluminio Natural

10193884

Rango de precios
39,54 € - 37,57 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Anchura de la base
    25.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    350.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
Tiradores 400.0 mm M8 Aluminio Negro

10193938

Rango de precios
42,82 € - 40,68 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Anchura de la base
    25.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    400.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
Tiradores 306.0 mm (L) M8 Plata

10213865

Rango de precios
136,44 € - 61,72 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Anchura de la base
    40.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    250.0 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Finalizar
    Tubo anodizado en plata - Satinado de plástico
Tiradores 656.0 mm (L) M8 Plata

10213902

Rango de precios
170,07 € - 76,94 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Anchura de la base
    40.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    600.0 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Finalizar
    Tubo anodizado en plata - Satinado de plástico
Tiradores 350.0 mm M8 Aleación de aluminio; PEBD Negro

10213940

Rango de precios
146,57 € - 66,31 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Anchura de la base
    40.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    350.0 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Finalizar
    Tubo pintado de negro mármol - Satinado de plástico
Tiradores 250.0 mm M8 Aluminio Negro

10193822

Rango de precios
39,20 € - 37,24 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Anchura de la base
    25.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    250.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
Tiradores 350.0 mm M8 Aluminio Natural

10193891

Rango de precios
39,87 € - 37,87 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Anchura de la base
    25.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    350.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
Tiradores 500.0 mm M8 Aluminio Natural

10193952

Rango de precios
46,11 € - 43,80 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Anchura de la base
    25.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    500.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
Tiradores 356.0 mm (L) M8 Plata

10213872

Rango de precios
140,68 € - 63,64 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Anchura de la base
    40.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    300.0 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Finalizar
    Tubo anodizado en plata - Satinado de plástico
Tiradores 200.0 mm M8 Aleación de aluminio; PEBD Negro

10213919

Rango de precios
137,57 € - 62,23 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Anchura de la base
    40.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    200.0 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Finalizar
    Tubo pintado de negro mármol - Satinado de plástico
Tiradores 200.0 mm M8 Aluminio Natural

10193778

Rango de precios
35,77 € - 33,98 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Anchura de la base
    25.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    200.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
Tiradores 300.0 mm M8 Aluminio Natural

10193846

Rango de precios
47,99 € - 45,58 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Anchura de la base
    25.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    300.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
Tiradores 350.0 mm M8 Aluminio Negro

10193907

Rango de precios
41,80 € - 39,71 €

Niveles de existencias
68 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Anchura de la base
    25.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    350.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
Tiradores 500.0 mm M8 Aluminio Negro

10193969

Rango de precios
47,15 € - 44,79 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Anchura de la base
    25.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    500.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
Tiradores 406.0 mm (L) M8 Plata

10213889

Rango de precios
146,57 € - 66,31 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Anchura de la base
    40.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    350.0 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Finalizar
    Tubo anodizado en plata - Satinado de plástico
Tiradores 250.0 mm M8 Aleación de aluminio; PEBD Negro

10213926

Rango de precios
136,44 € - 61,72 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Anchura de la base
    40.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    250.0 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Finalizar
    Tubo pintado de negro mármol - Satinado de plástico
Tiradores 400.0 mm M8 Aleación de aluminio; PEBD Negro

10213957

Rango de precios
152,62 € - 69,04 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Anchura de la base
    40.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    400.0 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Finalizar
    Tubo pintado de negro mármol - Satinado de plástico
Tiradores 200.0 mm M8 Aluminio Negro

10193785

Rango de precios
38,22 € - 36,30 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Anchura de la base
    25.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    200.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
Tiradores 300.0 mm M8 Aluminio Negro

10193853

Rango de precios
40,60 € - 38,57 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Anchura de la base
    25.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    300.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
Tiradores 400.0 mm M8 Aluminio Natural

10193921

Rango de precios
41,02 € - 38,96 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Anchura de la base
    25.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    400.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
Tiradores 256.0 mm (L) M8 Plata

10213858

Rango de precios
137,57 € - 62,23 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Anchura de la base
    40.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    200.0 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Finalizar
    Tubo anodizado en plata - Satinado de plástico
Tiradores 456.0 mm (L) M8 Plata

10213896

Rango de precios
152,62 € - 69,04 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Anchura de la base
    40.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    400.0 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Finalizar
    Tubo anodizado en plata - Satinado de plástico
Tiradores 300.0 mm M8 Aleación de aluminio; PEBD Negro

10213933

Rango de precios
140,68 € - 63,64 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Anchura de la base
    40.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    300.0 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Finalizar
    Tubo pintado de negro mármol - Satinado de plástico
Tiradores 300.0 mm M8 Acero inoxidable

20055004


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    300.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
Asa en U 350.0 mm M8 Acero inoxidable Natural

20074470


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    350.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Código de material
    7326909890
Asa en U 100.0 mm M10 Acero inoxidable Natural

20068554


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Distancia del orificio de montaje
    100.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Código de material
    7326909890
Asa en U M5 200.0 mm Acero inoxidable

20078348


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Distancia del orificio de montaje
    200.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Código de material
    8302420090
Tiradores 350.0 mm M8 Acero inoxidable

20055028


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    350.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
Tiradores 400.0 mm M8 Acero inoxidable Natural

20055042


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    400.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
Tiradores 250.0 mm M8 Acero inoxidable

20054984


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    250.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
Asa en U M5 100.0 mm Acero inoxidable

20078324


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Distancia del orificio de montaje
    100.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Código de material
    8302420090
Asa en U 80.0 mm M10 Acero inoxidable Natural

20068615


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Distancia del orificio de montaje
    80.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Código de material
    7326909890
Asa en U 250.0 mm M8 Acero inoxidable Natural

20074418


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    250.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Código de material
    7326909890
Asa en U 350.0 mm M8 Acero inoxidable Natural

20074456


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    350.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Código de material
    7326909890
Asa en U 250.0 mm M8 Acero inoxidable Natural

20074432


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    250.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Código de material
    7326909890