20052065
110400038E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 24 | 193,35 € |
25 + | 85,91 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material del pestillo | Acero inoxidable |
---|---|
Material de la leva | Acero inoxidable |
Color | Natural |
Estilo de pestillo | Quarter-Turn Cam Latch |
Tipo de bloqueo | Sin posición de reposo y bloqueo |
Incluye | Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch |
Orientación de montaje | Universal |
Longitud del asa | 80.0 mm |
Longitud del asa | 3.15 in |
Altura de la carcasa | 18.5 mm |
Altura de la carcasa | 0.728 in |
Longitud de la leva | 45.0 mm |
Longitud de la leva | 1.772 in |
Código de material | 7326909890 |
Precio por pieza IVA incluido | 227.5746 EUR |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar