10503546
1504907
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 2,149 € |
50 + | 2,041 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Screw Sizes (All) | M4 |
---|---|
Inside Diameter | 4.0 mm |
Inside Diameter | 0.157 in |
Outside Diameter | 13.0 mm |
Outside Diameter | 0.512 in |
Thickness | 2.5 mm |
Thickness | 0.098 in |
Washer Shape | Round |
Washer Type | Flat Washer |
Material | Stainless Steel |
Full Material | Stainless Steel |
Finish | Matt |
Colour | Silver |
Specifications | DIN 125, DIN 9021, DIN 6340 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar