10016428
MNI-8-4
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2144 € |
5000 + | 0,2036 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 1.6 mm |
---|---|
Base Height | 0.063 in |
Base Outside Diameter | 5.2 mm |
Base Outside Diameter | 0.205 in |
Flange Height | 1.6 mm |
Flange Height | 0.063 in |
Flange Outside Diameter | 8.7 mm |
Flange Outside Diameter | 0.343 in |
Inside Diameter | 4.4 mm |
Inside Diameter | 0.173 in |
Thickness | 1.6 mm |
Thickness | 0.063 in |
Colour | Natural |
Compatible Screw Sizes (All) | #8. M4 |
Washer Type | Insulator Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar