10072868
1095750000VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2108 € |
5000 + | 0,2003 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 6.0 mm |
---|---|
Base Height | 0.236 in |
Base Outside Diameter | 17.8 mm |
Base Outside Diameter | 0.701 in |
Flange Height | 3.0 mm |
Flange Height | 0.118 in |
Flange Outside Diameter | 32.0 mm |
Flange Outside Diameter | 1.26 in |
Inside Diameter | 16.2 mm |
Inside Diameter | 0.638 in |
Thickness | 3.0 mm |
Thickness | 0.118 in |
Colour | Natural |
Washer Type | Bushing Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar