Menu Search

Arandelas Belleville

En stock

Las arandelas Belleville son especialmente apropiadas para aplicaciones que requieren cargas elevadas en espacios pequeños. Al combinarlas en secuencias, cada tamaño ofrece numerosas posibilidades de carga. Disponibles en acero para muelles (acero al carbono) o acero inoxidable:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
111 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
2,4705 € - 2,6005 € En producción
Acero al carbono
6.5 mm
19.1 mm
1.3 mm
2,2205 € - 2,3375 € En producción
Acero al carbono
8.1 mm
23.8 mm
0.8 mm
2,602 € - 2,739 € En producción
Acero al carbono
12.8 mm
25.4 mm
1.1 mm
2,6545 € - 2,7945 € En producción
Acero al carbono
9.7 mm
28.6 mm
1.4 mm
2,51 € - 2,642 € En producción
Acero al carbono
16.0 mm
31.8 mm
1.3 mm
2,628 € - 2,7665 € En producción
Acero al carbono
17.6 mm
34.9 mm
1.1 mm
3,049 € - 3,209 € En producción
Acero al carbono
19.2 mm
38.1 mm
1.5 mm
4,7175 € - 4,966 € En producción
Acero al carbono
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
4,7965 € - 5,049 € En producción
Acero al carbono
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
6,2285 € - 6,5565 € En producción
Acero al carbono
25.4 mm
50.8 mm
2.5 mm
5,979 € - 6,2935 € En producción
Acero al carbono
28.6 mm
57.2 mm
1.9 mm
12,799 € - 13,4725 € En producción
Acero al carbono
28.6 mm
57.2 mm
4.0 mm
10,013 € - 10,5405 € En producción
Acero al carbono
34.9 mm
69.9 mm
2.2 mm
16,8205 € - 17,7055 € En producción
Acero al carbono
25.4 mm
76.2 mm
3.4 mm
2,05 € - 2,158 € En producción
Acero inoxidable
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
2,72 € - 2,8635 € En producción
Acero inoxidable
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
2,917 € - 3,0705 € En producción
Acero inoxidable
9.7 mm
19.1 mm
1.4 mm
3,101 € - 3,2645 € En producción
Acero inoxidable
12.8 mm
25.4 mm
0.9 mm
4,323 € - 4,551 € En producción
Acero inoxidable
14.4 mm
28.6 mm
1.0 mm
4,862 € - 5,118 € En producción
Acero inoxidable
16.0 mm
31.8 mm
1.6 mm
  • de 6
Arandela Belleville 28.6 mm 57.2 mm 12366.0 N Acero al carbono

10642825

Rango de precios
9,586 € - 9,1065 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    28.6 mm
  • Diámetro exterior
    57.2 mm
  • Grosor
    2.8 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    28.6 mm
  • Carga en posición plana
    12366.0 N
Arandela Belleville 31.8 mm 63.5 mm 14234.0 N Acero al carbono

10645475

Rango de precios
11,246 € - 10,6835 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    31.8 mm
  • Diámetro exterior
    63.5 mm
  • Grosor
    3.1 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    31.8 mm
  • Carga en posición plana
    14234.0 N
Arandela Belleville 25.4 mm 76.2 mm 5534.0 N Acero al carbono

10642511

Rango de precios
12,961 € - 12,3125 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    25.4 mm
  • Diámetro exterior
    76.2 mm
  • Grosor
    2.3 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    25.4 mm
  • Carga en posición plana
    5534.0 N
Resorte de disco - 6.5 mm | 0.256 in; 12.7 mm | 0.5 in; 311.0 N; Acero inoxidable

10423059

Rango de precios
1,964 € - 1,866 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    6.4 mm
  • Carga en posición plana
    311.0 N
Resorte de disco - 8.1 mm | 0.319 in; 15.9 mm | 0.626 in; 467.0 N; Acero inoxidable

10444283

Rango de precios
2,2685 € - 2,1555 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Diámetro exterior
    15.9 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    7.9 mm
  • Carga en posición plana
    467.0 N
Resorte de disco - 9.7 mm | 0.382 in; 19.1 mm | 0.752 in; 1254.0 N; Acero inoxidable

10444320

Rango de precios
2,4895 € - 2,3655 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    9.7 mm
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Grosor
    0.9 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    9.5 mm
  • Carga en posición plana
    1254.0 N
Resorte de disco - 12.8 mm | 0.504 in; 25.4 mm | 1 in; 2669.0 N; Acero inoxidable

10444405

Rango de precios
3,707 € - 3,5215 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Diámetro exterior
    25.4 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    12.7 mm
  • Carga en posición plana
    2669.0 N
Resorte de disco - 14.4 mm | 0.567 in; 28.6 mm | 1.126 in; 3269.0 N; Acero inoxidable

10444436

Rango de precios
4,5645 € - 4,336 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    14.4 mm
  • Diámetro exterior
    28.6 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    14.3 mm
  • Carga en posición plana
    3269.0 N
Resorte de disco - 17.6 mm | 0.693 in; 34.9 mm | 1.374 in; 1668.0 N; Acero inoxidable

10444450

Rango de precios
4,6755 € - 4,442 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    17.6 mm
  • Diámetro exterior
    34.9 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    17.5 mm
  • Carga en posición plana
    1668.0 N
Arandela Belleville 19.2 mm 38.1 mm 5249.0 N Acero inoxidable

10641972

Rango de precios
7,552 € - 7,175 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    19.2 mm
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Grosor
    1.8 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    19.1 mm
  • Carga en posición plana
    5249.0 N
Arandela Belleville 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Acero inoxidable

10633908

Rango de precios
17,1655 € - 16,3075 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro exterior
    47.6 mm
  • Grosor
    2.2 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    15.9 mm
  • Carga en posición plana
    5867.0 N
Arandela Belleville 31.8 mm 63.5 mm 14234.0 N Acero inoxidable

10641057

Rango de precios
38,3985 € - 36,479 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    31.8 mm
  • Diámetro exterior
    63.5 mm
  • Grosor
    3.1 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    31.8 mm
  • Carga en posición plana
    14234.0 N
Arandela Belleville 19.2 mm 57.2 mm 8105.0 N Acero al carbono

10639177

Rango de precios
8,6175 € - 8,1865 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    19.2 mm
  • Diámetro exterior
    57.2 mm
  • Grosor
    2.6 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    19.1 mm
  • Carga en posición plana
    8105.0 N
Resorte de disco - 9.7 mm | 0.382 in; 28.6 mm | 1.126 in; 2380.0 N; Acero inoxidable

10444429

Rango de precios
4,551 € - 4,323 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    9.7 mm
  • Diámetro exterior
    28.6 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    9.5 mm
  • Carga en posición plana
    2380.0 N
Arandela Belleville 22.2 mm 44.5 mm 7251.0 N Acero inoxidable

10641927

Rango de precios
16,848 € - 16,005 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    22.2 mm
  • Diámetro exterior
    44.5 mm
  • Grosor
    2.2 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    22.2 mm
  • Carga en posición plana
    7251.0 N
Arandela Belleville 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N Acero inoxidable

10633809

Rango de precios
25,41 € - 24,1395 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    31.8 mm
  • Diámetro exterior
    63.5 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    31.8 mm
  • Carga en posición plana
    5605.0 N
Arandela Belleville 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N Acero al carbono

10639221

Rango de precios
7,788 € - 7,398 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    31.8 mm
  • Diámetro exterior
    63.5 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    31.8 mm
  • Carga en posición plana
    5605.0 N
Arandela Belleville 34.9 mm 69.9 mm 14279.0 N Acero al carbono

10642504

Rango de precios
15,1605 € - 14,402 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    34.9 mm
  • Diámetro exterior
    69.9 mm
  • Grosor
    3.4 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    34.9 mm
  • Carga en posición plana
    14279.0 N
Resorte de disco - 5.6 mm | 0.22 in; 11.1 mm | 0.437 in; 267.0 N; Acero inoxidable

10423127

Rango de precios
2,0615 € - 1,958 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    5.6 mm
  • Diámetro exterior
    11.1 mm
  • Grosor
    0.4 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    5.5 mm
  • Carga en posición plana
    267.0 N
Resorte de disco - 6.5 mm | 0.256 in; 12.7 mm | 0.5 in; 1779.0 N; Acero inoxidable

10444276

Rango de precios
2,6005 € - 2,4705 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    6.4 mm
  • Carga en posición plana
    1779.0 N
Resorte de disco - 9.7 mm | 0.382 in; 19.1 mm | 0.752 in; 778.0 N; Acero inoxidable

10444313

Rango de precios
2,5315 € - 2,4045 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    9.7 mm
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Grosor
    0.7 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    9.5 mm
  • Carga en posición plana
    778.0 N
Resorte de disco - 11.2 mm | 0.441 in; 22.2 mm | 0.874 in; 912.0 N; Acero inoxidable

10444351

Rango de precios
2,8635 € - 2,72 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    11.2 mm
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    11.1 mm
  • Carga en posición plana
    912.0 N
Resorte de disco - 12.8 mm | 0.504 in; 25.4 mm | 1 in; 1917.0 N; Acero inoxidable

10444399

Rango de precios
3,5685 € - 3,3905 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Diámetro exterior
    25.4 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    12.7 mm
  • Carga en posición plana
    1917.0 N
Arandela Belleville 16.0 mm 31.8 mm 8514.0 N Acero inoxidable

10641071

Rango de precios
11,412 € - 10,8415 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro exterior
    31.8 mm
  • Grosor
    2.3 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    15.9 mm
  • Carga en posición plana
    8514.0 N
Arandela Belleville 12.8 mm 38.1 mm 3986.0 N Acero inoxidable

10634684

Rango de precios
7,442 € - 7,07 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Grosor
    1.8 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    12.7 mm
  • Carga en posición plana
    3986.0 N
Resorte de disco - 3.5 mm | 0.138 in; 11.1 mm | 0.437 in; 440.0 N; Acero al carbono

10234860

Rango de precios
1,923 € - 1,8265 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    3.5 mm
  • Diámetro exterior
    11.1 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    3.5 mm
  • Carga en posición plana
    440.0 N
Resorte de disco - 6.5 mm | 0.256 in; 12.7 mm | 0.5 in; 512.0 N; Acero al carbono

10443835

Rango de precios
1,8535 € - 1,761 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    6.4 mm
  • Carga en posición plana
    512.0 N
Resorte de disco - 4.8 mm | 0.189 in; 14.3 mm | 0.563 in; 725.0 N; Acero al carbono

10443873

Rango de precios
2,0885 € - 1,9845 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    4.8 mm
  • Diámetro exterior
    14.3 mm
  • Grosor
    0.7 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    4.8 mm
  • Carga en posición plana
    725.0 N
Resorte de disco - 6.5 mm | 0.256 in; 16.2 mm | 0.638 in; 988.0 N; Acero al carbono

10443910

Rango de precios
2,158 € - 2,05 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    16.2 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    6.4 mm
  • Carga en posición plana
    988.0 N
Resorte de disco - 9.7 mm | 0.382 in; 19.1 mm | 0.752 in; 1254.0 N; Acero al carbono

10443958

Rango de precios
2,13 € - 2,0235 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    9.7 mm
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Grosor
    0.9 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    9.5 mm
  • Carga en posición plana
    1254.0 N
Resorte de disco - 9.7 mm | 0.382 in; 19.1 mm | 0.752 in; 3759.0 N; Acero al carbono

10443996

Rango de precios
2,0885 € - 1,9845 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    9.7 mm
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    9.5 mm
  • Carga en posición plana
    3759.0 N
Resorte de disco - 14.4 mm | 0.567 in; 28.6 mm | 1.126 in; 3269.0 N; Acero al carbono

10444092

Rango de precios
2,725 € - 2,5885 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    14.4 mm
  • Diámetro exterior
    28.6 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    14.3 mm
  • Carga en posición plana
    3269.0 N
Resorte de disco - 16.0 mm | 0.63 in; 31.8 mm | 1.252 in; 3870.0 N; Acero al carbono

10444139

Rango de precios
2,8355 € - 2,694 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro exterior
    31.8 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    15.9 mm
  • Carga en posición plana
    3870.0 N
Resorte de disco - 17.6 mm | 0.693 in; 34.9 mm | 1.374 in; 4559.0 N; Acero al carbono

10444177

Rango de precios
3,209 € - 3,049 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    17.6 mm
  • Diámetro exterior
    34.9 mm
  • Grosor
    1.7 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    17.5 mm
  • Carga en posición plana
    4559.0 N
Resorte de disco - 12.8 mm | 0.504 in; 38.1 mm | 1.5 in; 3986.0 N; Acero al carbono

10444214

Rango de precios
3,583 € - 3,4035 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Grosor
    1.8 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    12.7 mm
  • Carga en posición plana
    3986.0 N
Resorte de disco - 22.2 mm | 0.874 in; 44.5 mm | 1.752 in; 2891.0 N; Acero al carbono

10444238

Rango de precios
3,956 € - 3,7585 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    22.2 mm
  • Diámetro exterior
    44.5 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    22.2 mm
  • Carga en posición plana
    2891.0 N
Arandela Belleville 16.0 mm 47.6 mm 13812.0 N Acero al carbono

10628881

Rango de precios
7,8015 € - 7,411 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro exterior
    47.6 mm
  • Grosor
    3.2 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    15.9 mm
  • Carga en posición plana
    13812.0 N
Arandela Belleville 25.4 mm 50.8 mm 21458.0 N Acero al carbono

10629628

Rango de precios
8,6455 € - 8,213 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    25.4 mm
  • Diámetro exterior
    50.8 mm
  • Grosor
    3.6 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    25.4 mm
  • Carga en posición plana
    21458.0 N
Resorte de disco - 5.6 mm | 0.22 in; 11.1 mm | 0.437 in; 267.0 N; Acero al carbono

10443804

Rango de precios
1,7565 € - 1,669 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    5.6 mm
  • Diámetro exterior
    11.1 mm
  • Grosor
    0.4 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    5.5 mm
  • Carga en posición plana
    267.0 N
Resorte de disco - 4.2 mm | 0.165 in; 12.7 mm | 0.5 in; 583.0 N; Acero al carbono

10234877

Rango de precios
1,7565 € - 1,669 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    4.2 mm
  • Carga en posición plana
    583.0 N
Resorte de disco - 6.5 mm | 0.256 in; 12.7 mm | 0.5 in; 1779.0 N; Acero al carbono

10443859

Rango de precios
2,006 € - 1,9055 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    6.4 mm
  • Carga en posición plana
    1779.0 N
Resorte de disco - 8.1 mm | 0.319 in; 15.9 mm | 0.626 in; 1157.0 N; Acero al carbono

10443897

Rango de precios
1,7985 € - 1,708 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Diámetro exterior
    15.9 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    8.0 mm
  • Carga en posición plana
    1157.0 N
Resorte de disco - 6.5 mm | 0.256 in; 19.1 mm | 0.752 in; 507.0 N; Acero al carbono

10443934

Rango de precios
1,992 € - 1,8925 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    6.4 mm
  • Carga en posición plana
    507.0 N
Resorte de disco - 9.7 mm | 0.382 in; 19.1 mm | 0.752 in; 1846.0 N; Acero al carbono

10443972

Rango de precios
1,812 € - 1,7215 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    9.7 mm
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    9.5 mm
  • Carga en posición plana
    1846.0 N
Resorte de disco - 11.2 mm | 0.441 in; 22.2 mm | 0.874 in; 2202.0 N; Acero al carbono

10444016

Rango de precios
2,13 € - 2,0235 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    11.2 mm
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    11.1 mm
  • Carga en posición plana
    2202.0 N
Resorte de disco - 12.8 mm | 0.504 in; 25.4 mm | 1 in; 1157.0 N; Acero al carbono

10444047

Rango de precios
2,0885 € - 1,9845 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Diámetro exterior
    25.4 mm
  • Grosor
    0.9 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    12.7 mm
  • Carga en posición plana
    1157.0 N
Resorte de disco - 14.4 mm | 0.567 in; 28.6 mm | 1.126 in; 1268.0 N; Acero al carbono

10419397

Rango de precios
2,4895 € - 2,3655 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    14.4 mm
  • Diámetro exterior
    28.6 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    14.3 mm
  • Carga en posición plana
    1268.0 N
Resorte de disco - 16.0 mm | 0.63 in; 31.8 mm | 1.252 in; 1468.0 N; Acero al carbono

10444115

Rango de precios
2,3655 € - 2,2475 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro exterior
    31.8 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    15.9 mm
  • Carga en posición plana
    1468.0 N
Resorte de disco - 12.8 mm | 0.504 in; 32.1 mm | 1.264 in; 3252.0 N; Acero al carbono

10444153

Rango de precios
3,1395 € - 2,983 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Diámetro exterior
    32.1 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    12.7 mm
  • Carga en posición plana
    3252.0 N
Resorte de disco - 12.8 mm | 0.504 in; 38.1 mm | 1.5 in; 1628.0 N; Acero al carbono

10444191

Rango de precios
3,306 € - 3,1405 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    12.7 mm
  • Carga en posición plana
    1628.0 N
Arandela Belleville 12.8 mm 38.1 mm 9163.0 N Acero al carbono

10639214

Rango de precios
5,3805 € - 5,1115 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Grosor
    2.6 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    12.7 mm
  • Carga en posición plana
    9163.0 N
Resorte de disco - 16.0 mm | 0.63 in; 47.6 mm | 1.874 in; 2322.0 N; Acero al carbono

10444245

Rango de precios
4,4815 € - 4,258 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro exterior
    47.6 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    15.9 mm
  • Carga en posición plana
    2322.0 N
Arandela Belleville 25.4 mm 50.8 mm 6619.0 N Acero al carbono

10642856

Rango de precios
5,547 € - 5,2695 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    25.4 mm
  • Diámetro exterior
    50.8 mm
  • Grosor
    2.1 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    25.4 mm
  • Carga en posición plana
    6619.0 N
Resorte de disco - 8.1 mm | 0.319 in; 23.8 mm | 0.937 in; 1757.0 N; Acero al carbono

10444023

Rango de precios
2,3515 € - 2,2335 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Diámetro exterior
    23.8 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    7.9 mm
  • Carga en posición plana
    1757.0 N
Resorte de disco - 12.8 mm | 0.504 in; 25.4 mm | 1 in; 2669.0 N; Acero al carbono

10444061

Rango de precios
2,2545 € - 2,1415 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Diámetro exterior
    25.4 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    12.7 mm
  • Carga en posición plana
    2669.0 N
Resorte de disco - 5.6 mm | 0.22 in; 11.1 mm | 0.437 in; 436.0 N; Acero al carbono

10443811

Rango de precios
1,7845 € - 1,695 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    5.6 mm
  • Diámetro exterior
    11.1 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    5.5 mm
  • Carga en posición plana
    436.0 N
Resorte de disco - 6.5 mm | 0.256 in; 12.7 mm | 0.5 in; 311.0 N; Acero al carbono

10443828

Rango de precios
1,743 € - 1,656 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    6.4 mm
  • Carga en posición plana
    311.0 N
Resorte de disco - 4.8 mm | 0.189 in; 14.3 mm | 0.563 in; 298.0 N; Acero al carbono

10443866

Rango de precios
2,0615 € - 1,958 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    4.8 mm
  • Diámetro exterior
    14.3 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    4.8 mm
  • Carga en posición plana
    298.0 N
Resorte de disco - 8.1 mm | 0.319 in; 15.9 mm | 0.626 in; 2669.0 N; Acero al carbono

10443903

Rango de precios
2,0195 € - 1,9185 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Diámetro exterior
    15.9 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    8.0 mm
  • Carga en posición plana
    2669.0 N
Resorte de disco - 9.7 mm | 0.382 in; 19.1 mm | 0.752 in; 778.0 N; Acero al carbono

10443941

Rango de precios
1,992 € - 1,8925 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    9.7 mm
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Grosor
    0.7 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    9.5 mm
  • Carga en posición plana
    778.0 N
Resorte de disco - 6.5 mm | 0.256 in; 19.1 mm | 0.752 in; 2491.0 N; Acero al carbono

10443989

Rango de precios
2,6005 € - 2,4705 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    6.4 mm
  • Carga en posición plana
    2491.0 N
Arandela Belleville 8.1 mm 23.8 mm 707.0 N Acero al carbono

10628928

Rango de precios
2,3375 € - 2,2205 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Diámetro exterior
    23.8 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    7.9 mm
  • Carga en posición plana
    707.0 N
Resorte de disco - 12.8 mm | 0.504 in; 25.4 mm | 1 in; 1917.0 N; Acero al carbono

10444054

Rango de precios
2,739 € - 2,602 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Diámetro exterior
    25.4 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    12.7 mm
  • Carga en posición plana
    1917.0 N
Resorte de disco - 9.7 mm | 0.382 in; 28.6 mm | 1.126 in; 2380.0 N; Acero al carbono

10444085

Rango de precios
2,7945 € - 2,6545 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    9.7 mm
  • Diámetro exterior
    28.6 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    9.5 mm
  • Carga en posición plana
    2380.0 N
Resorte de disco - 16.0 mm | 0.63 in; 31.8 mm | 1.252 in; 2589.0 N; Acero al carbono

10444122

Rango de precios
2,642 € - 2,51 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro exterior
    31.8 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    15.9 mm
  • Carga en posición plana
    2589.0 N
Resorte de disco - 17.6 mm | 0.693 in; 34.9 mm | 1.374 in; 1668.0 N; Acero al carbono

10444160

Rango de precios
2,7665 € - 2,628 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    17.6 mm
  • Diámetro exterior
    34.9 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    17.5 mm
  • Carga en posición plana
    1668.0 N
Resorte de disco - 19.2 mm | 0.756 in; 38.1 mm | 1.5 in; 3443.0 N; Acero al carbono

10444207

Rango de precios
3,209 € - 3,049 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    19.2 mm
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    19.1 mm
  • Carga en posición plana
    3443.0 N
Arandela Belleville 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Acero al carbono

10642818

Rango de precios
4,966 € - 4,7175 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    19.2 mm
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Grosor
    2.7 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    19.1 mm
  • Carga en posición plana
    12602.0 N
Belleville Washer 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Carbon Steel

10639160

Rango de precios
5,049 € - 4,7965 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro exterior
    47.6 mm
  • Grosor
    2.2 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    15.9 mm
  • Carga en posición plana
    5867.0 N
Arandela Belleville 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N Acero al carbono

10642863

Rango de precios
6,5565 € - 6,2285 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    25.4 mm
  • Diámetro exterior
    50.8 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    25.4 mm
  • Carga en posición plana
    9519.0 N
Arandela Belleville 28.6 mm 57.2 mm 4893.0 N Acero al carbono

10630358

Rango de precios
6,2935 € - 5,979 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    28.6 mm
  • Diámetro exterior
    57.2 mm
  • Grosor
    1.9 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    28.6 mm
  • Carga en posición plana
    4893.0 N
Arandela Belleville 28.6 mm 57.2 mm 26569.0 N Acero al carbono

10642832

Rango de precios
13,4725 € - 12,799 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    28.6 mm
  • Diámetro exterior
    57.2 mm
  • Grosor
    4.0 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    28.6 mm
  • Carga en posición plana
    26569.0 N
Arandela Belleville 34.9 mm 69.9 mm 6405.0 N Acero al carbono

10642849

Rango de precios
10,5405 € - 10,013 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    34.9 mm
  • Diámetro exterior
    69.9 mm
  • Grosor
    2.2 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    34.9 mm
  • Carga en posición plana
    6405.0 N
Arandela Belleville 25.4 mm 76.2 mm 13870.0 N Acero al carbono

10642740

Rango de precios
17,7055 € - 16,8205 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    25.4 mm
  • Diámetro exterior
    76.2 mm
  • Grosor
    3.4 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    25.4 mm
  • Carga en posición plana
    13870.0 N
Resorte de disco - 6.5 mm | 0.256 in; 12.7 mm | 0.5 in; 712.0 N; Acero inoxidable

10444269

Rango de precios
2,158 € - 2,05 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    6.4 mm
  • Carga en posición plana
    712.0 N
Resorte de disco - 8.1 mm | 0.319 in; 15.9 mm | 0.626 in; 2669.0 N; Acero inoxidable

10444306

Rango de precios
2,8635 € - 2,72 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Diámetro exterior
    15.9 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    7.9 mm
  • Carga en posición plana
    2669.0 N
Resorte de disco - 9.7 mm | 0.382 in; 19.1 mm | 0.752 in; 3759.0 N; Acero inoxidable

10444344

Rango de precios
3,0705 € - 2,917 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    9.7 mm
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    9.5 mm
  • Carga en posición plana
    3759.0 N
Resorte de disco - 12.8 mm | 0.504 in; 25.4 mm | 1 in; 1157.0 N; Acero inoxidable

10444382

Rango de precios
3,2645 € - 3,101 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Diámetro exterior
    25.4 mm
  • Grosor
    0.9 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    12.7 mm
  • Carga en posición plana
    1157.0 N
Resorte de disco - 14.4 mm | 0.567 in; 28.6 mm | 1.126 in; 1268.0 N; Acero inoxidable

10444412

Rango de precios
4,551 € - 4,323 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    14.4 mm
  • Diámetro exterior
    28.6 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    14.3 mm
  • Carga en posición plana
    1268.0 N
Arandela Belleville 16.0 mm 31.8 mm 3870.0 N Acero inoxidable

10641965

Rango de precios
5,118 € - 4,862 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro exterior
    31.8 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    15.9 mm
  • Carga en posición plana
    3870.0 N
Arandela Belleville 19.2 mm 38.1 mm 3443.0 N Acero inoxidable

10641088

Rango de precios
4,7305 € - 4,494 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    19.2 mm
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    19.1 mm
  • Carga en posición plana
    3443.0 N
Arandela Belleville 22.2 mm 44.5 mm 2891.0 N Acero inoxidable

10641033

Rango de precios
7,4975 € - 7,122 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    22.2 mm
  • Diámetro exterior
    44.5 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    22.2 mm
  • Carga en posición plana
    2891.0 N
Arandela Belleville 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N Acero inoxidable

10641934

Rango de precios
23,6535 € - 22,4705 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    25.4 mm
  • Diámetro exterior
    50.8 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    25.4 mm
  • Carga en posición plana
    9519.0 N
Arandela Belleville 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N Acero al carbono

10639184

Rango de precios
12,726 € - 12,0895 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    19.2 mm
  • Diámetro exterior
    57.2 mm
  • Grosor
    3.8 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    19.1 mm
  • Carga en posición plana
    19105.0 N
Arandela Belleville 5.6 mm 11.1 mm 618.0 N Acero al carbono

10645468

Rango de precios
1,7985 € - 1,708 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    5.6 mm
  • Diámetro exterior
    11.1 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    5.5 mm
  • Carga en posición plana
    618.0 N
Resorte de disco - 6.5 mm | 0.256 in; 12.7 mm | 0.5 in; 712.0 N; Acero al carbono

10443842

Rango de precios
1,7565 € - 1,669 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    6.4 mm
  • Carga en posición plana
    712.0 N
Resorte de disco - 8.1 mm | 0.319 in; 15.9 mm | 0.626 in; 467.0 N; Acero al carbono

10443880

Rango de precios
1,743 € - 1,656 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Diámetro exterior
    15.9 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    8.0 mm
  • Carga en posición plana
    467.0 N
Resorte de disco - 5.6 mm | 0.22 in; 17.5 mm | 0.689 in; 1019.0 N; Acero al carbono

10443927

Rango de precios
2,0885 € - 1,9845 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    5.6 mm
  • Diámetro exterior
    17.5 mm
  • Grosor
    0.9 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    5.5 mm
  • Carga en posición plana
    1019.0 N
Resorte de disco - 6.5 mm | 0.256 in; 19.1 mm | 0.752 in; 1161.0 N; Acero al carbono

10443965

Rango de precios
2,2135 € - 2,1025 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Grosor
    0.9 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    6.4 mm
  • Carga en posición plana
    1161.0 N
Resorte de disco - 11.2 mm | 0.441 in; 22.2 mm | 0.874 in; 912.0 N; Acero al carbono

10444009

Rango de precios
2,2825 € - 2,1685 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    11.2 mm
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    11.1 mm
  • Carga en posición plana
    912.0 N
Resorte de disco - 9.7 mm | 0.382 in; 24.1 mm | 0.949 in; 2060.0 N; Acero al carbono

10444030

Rango de precios
2,3655 € - 2,2475 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    9.7 mm
  • Diámetro exterior
    24.1 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    9.5 mm
  • Carga en posición plana
    2060.0 N
Resorte de disco - 12.8 mm | 0.504 in; 25.4 mm | 1 in; 5938.0 N; Acero al carbono

10444078

Rango de precios
2,877 € - 2,733 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Diámetro exterior
    25.4 mm
  • Grosor
    1.9 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    12.7 mm
  • Carga en posición plana
    5938.0 N
Resorte de disco - 9.7 mm | 0.382 in; 28.6 mm | 1.126 in; 5494.0 N; Acero al carbono

10444108

Rango de precios
3,472 € - 3,2985 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    9.7 mm
  • Diámetro exterior
    28.6 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    9.5 mm
  • Carga en posición plana
    5494.0 N
Resorte de disco - 16.0 mm | 0.63 in; 31.8 mm | 1.252 in; 8514.0 N; Acero al carbono

10444146

Rango de precios
3,555 € - 3,377 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro exterior
    31.8 mm
  • Grosor
    2.3 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    15.9 mm
  • Carga en posición plana
    8514.0 N
Resorte de disco - 19.2 mm | 0.756 in; 38.1 mm | 1.5 in; 1779.0 N; Acero al carbono

10444184

Rango de precios
2,8355 € - 2,694 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    19.2 mm
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    19.1 mm
  • Carga en posición plana
    1779.0 N
Resorte de disco - 19.2 mm | 0.756 in; 38.1 mm | 1.5 in; 5249.0 N; Acero al carbono

10444221

Rango de precios
3,458 € - 3,285 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    19.2 mm
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Grosor
    1.8 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    19.1 mm
  • Carga en posición plana
    5249.0 N
Arandela Belleville 22.2 mm 44.5 mm 7251.0 N Acero al carbono

10628874

Rango de precios
4,9515 € - 4,7045 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    22.2 mm
  • Diámetro exterior
    44.5 mm
  • Grosor
    2.2 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    22.2 mm
  • Carga en posición plana
    7251.0 N
Arandela Belleville 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Acero al carbono

10628898

Rango de precios
5,3395 € - 5,0725 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    25.4 mm
  • Diámetro exterior
    50.8 mm
  • Grosor
    1.7 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    25.4 mm
  • Carga en posición plana
    3825.0 N
Arandela Belleville 19.2 mm 57.2 mm 3256.0 N Acero al carbono

10642870

Rango de precios
6,2385 € - 5,9265 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    19.2 mm
  • Diámetro exterior
    57.2 mm
  • Grosor
    1.7 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    19.1 mm
  • Carga en posición plana
    3256.0 N
Arandela Belleville 31.8 mm 63.5 mm 31800.0 N Acero al carbono

10639269

Rango de precios
17,498 € - 16,623 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    31.8 mm
  • Diámetro exterior
    63.5 mm
  • Grosor
    4.4 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    31.8 mm
  • Carga en posición plana
    31800.0 N
Arandela Belleville 38.1 mm 76.2 mm 7251.0 N Acero al carbono

10633564

Rango de precios
12,2005 € - 11,59 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    38.1 mm
  • Diámetro exterior
    76.2 mm
  • Grosor
    2.4 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    38.1 mm
  • Carga en posición plana
    7251.0 N
Resorte de disco - 6.5 mm | 0.256 in; 12.7 mm | 0.5 in; 512.0 N; Acero inoxidable

10444252

Rango de precios
2,0195 € - 1,9185 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    6.4 mm
  • Carga en posición plana
    512.0 N
Resorte de disco - 8.1 mm | 0.319 in; 15.9 mm | 0.626 in; 1157.0 N; Acero inoxidable

10444290

Rango de precios
2,199 € - 2,0895 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Diámetro exterior
    15.9 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    7.9 mm
  • Carga en posición plana
    1157.0 N
Resorte de disco - 9.7 mm | 0.382 in; 19.1 mm | 0.752 in; 1846.0 N; Acero inoxidable

10444337

Rango de precios
2,462 € - 2,339 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    9.7 mm
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    9.5 mm
  • Carga en posición plana
    1846.0 N
Resorte de disco - 8.1 mm | 0.319 in; 23.8 mm | 0.937 in; 1757.0 N; Acero inoxidable

10444375

Rango de precios
3,6105 € - 3,4295 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Diámetro exterior
    23.8 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    7.9 mm
  • Carga en posición plana
    1757.0 N
Arandela Belleville 12.8 mm 25.4 mm 5938.0 N Acero inoxidable

10633816

Rango de precios
6,017 € - 5,716 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Diámetro exterior
    25.4 mm
  • Grosor
    1.9 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    12.7 mm
  • Carga en posición plana
    5938.0 N
Resorte de disco - 16.0 mm | 0.63 in; 31.8 mm | 1.252 in; 1468.0 N; Acero inoxidable

10444443

Rango de precios
4,039 € - 3,837 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro exterior
    31.8 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    15.9 mm
  • Carga en posición plana
    1468.0 N
Resorte de disco - 19.2 mm | 0.756 in; 38.1 mm | 1.5 in; 1779.0 N; Acero inoxidable

10234884

Rango de precios
5,45 € - 5,1775 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    19.2 mm
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    19.1 mm
  • Carga en posición plana
    1779.0 N
Arandela Belleville 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Acero inoxidable

10634691

Rango de precios
14,358 € - 13,64 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    19.2 mm
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Grosor
    2.7 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    19.1 mm
  • Carga en posición plana
    12602.0 N
Arandela Belleville 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Acero inoxidable

10641040

Rango de precios
10,402 € - 9,882 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    25.4 mm
  • Diámetro exterior
    50.8 mm
  • Grosor
    1.7 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    25.4 mm
  • Carga en posición plana
    3825.0 N
Resorte de disco - 11.2 mm | 0.441 in; 22.2 mm | 0.874 in; 2202.0 N; Acero inoxidable

10444368

Rango de precios
3,195 € - 3,0355 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    11.2 mm
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Diámetro de la barra o el perno de ajuste libre
    11.1 mm
  • Carga en posición plana
    2202.0 N