Menu Search

N/A Gris 18.2 mm (DE) 2.1 mm (G)

La arandela con anilla a presión puede utilizarse con anillas a presión y remaches de caracol. Para ofrecer más superficie de apoyo, para materiales más suaves y para tamaños de orificio más grandes. La arandela está fabricada en nylon y disponible en diferentes colores.
Referencia de Essentra:

10066737

Número de pieza del fabricante:

096001800201

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1257 €
2500 + 0,1194 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

62,85 €

500 x 0,1257 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro exterior 18.2 mm
Grosor general 2.1 mm
Diámetro del orificio compatible 5.5 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C
Color Gris
Material completo Nylon 6/6
Tipo de remache arandela con anilla a presión

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros