Menu Search

Amortiguadores giratorios

En stock

Los amortiguadores giratorios controlan la velocidad y aceleración del movimiento de un cuerpo en desplazamiento. Sencillos de instalar, se pueden fijar como parte de un conjunto. Disponibles en distintos torques y tipos de engranaje.

Código De La Serie: SR6271

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
147 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de engranaje Color Material Distancia entre orificios fijos Tensión Altura del eje Compra
7,4057 € - 16,3667 € 222 En stock
Engranaje estándar
Negro
POM
5.5 N
6,663 € - 7,007 € 4800 En stock
Engranaje estándar
Negro
POM
0.25 N
Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Blanco
POM; PA
2.2 N
7,556 € - 7,9546 € 161 En stock
Engranaje estándar
Negro
POM
7.5 N
6,663 € - 7,007 € 284 En stock
Engranaje estándar
Negro
POM
0.95 N
6,2006 € - 13,699 € 2694 En stock
Engranaje de barril
Natural
PC
20.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje de barril
Natural
PC
15.0 N
  • de 8
Amortiguador giratorio - Con engranaje 5.5 N 22.0 mm POM

10403709

Rango de precios
16,3667 € - 7,4057 €

Niveles de existencias
222 En stock
Atributos
  • Altura general
    19.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    16.2 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
  • Tipo de engranaje
    Engranaje estándar
Amortiguador giratorio - Con engranaje 0.25 N 8.8 mm POM

10328576

Rango de precios
7,007 € - 6,663 €

Niveles de existencias
4800 En stock
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    7.7 mm
  • Longitud general
    24.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    10.4 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 2.2 N 19.0 mm POM; PA

10328712


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    14.9 mm
  • Altura general
    7.2 mm
  • Longitud general
    24.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    10.4 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6
Amortiguador giratorio - Con engranaje 7.5 N 22.0 mm POM

10328637

Rango de precios
7,9546 € - 7,556 €

Niveles de existencias
161 En stock
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    18.6 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    19.0 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    16.2 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 0.95 N 10.4 mm POM

10328491

Rango de precios
7,007 € - 6,663 €

Niveles de existencias
284 En stock
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    7.9 mm
  • Longitud general
    21.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    10.4 mm
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 20.0 N PC

10350973

Rango de precios
13,699 € - 6,2006 €

Niveles de existencias
2694 En stock
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    13.0 mm
  • Altura general
    18.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6 con 15 % de fibra de vidrio; Aceite de silicona
  • Color
    Natural
  • Tipo de engranaje
    Engranaje de barril
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 15.0 N PC

10350966


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    13.0 mm
  • Altura general
    18.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Policarbonato; Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Natural
  • Tipo de engranaje
    Engranaje de barril