10245316
460246
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,011 € |
500 + | 0,0105 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Coating | Uncoated |
---|---|
Colour | Black |
Head Type | Non-Releasable Head |
Hole Type | No Screw Hole |
Special Features | Weather Resistant |
Minimum Loop Tensile Strength | 8.0 kg |
Minimum Loop Tensile Strength | 8.0 kg |
Overall Length | 75.0 mm |
Overall Length | 2.953 in |
Overall Width | 2.4 mm |
Overall Width | 0.094 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar