10554463
600463
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 1,318 € |
250 + | 1,252 € |
Clamp Style | Worm-Drive |
---|---|
Colour | Natural |
Maximum Inside Diameter | 25.0 mm |
Maximum Inside Diameter | 0.984 in |
Minimum Inside Diameter | 16.0 mm |
Minimum Inside Diameter | 0.63 in |
Width | 9.0 mm |
Width | 0.354 in |
Full Material | Band & Housing:Stainless Steel AISI 430;Screw:Galvanized |
Finish | Zinc Plated |
Commodity Code | 7307291090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar