10113974
WIT-50RR-UVB-M
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0948 € |
5000 + | 0,0901 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Coating | Uncoated |
---|---|
Colour | Black |
Head Type | Pan Head |
Hole Type | No Screw Hole |
Tooth Material | Nylon |
Maximum Cable Bundle Diameter | 50.8 mm |
Maximum Cable Bundle Diameter | 2 in |
Overall Length | 203.2 mm |
Overall Length | 8 in |
Overall Width | 4.8 mm |
Overall Width | 0.189 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar