Menu Search

Abrazaderas para montaje de cables

En stock

Las abrazaderas de montaje ofrecen abrazadera y montaje, todo en uno, lo que implica que pueden acelerar el proceso de montaje. Están disponibles en opciones de montaje atornillable, a presión, con remaches o adhesivo.

Código De La Serie: SR1825

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
87 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,096 € - 0,1185 € 8900 En stock
4.8 mm
39.4 mm
168.0 mm
Natural
40.0 lb
0,0983 € - 0,1035 € 10150 En stock
4.0 mm
30.0 mm
132.0 mm
Natural
18.0 kg
0,1867 € - 0,1966 € 41220 En stock
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Negro
8.0 kg
0,2368 € - 0,2493 € 617 En stock
6.35 mm
44.5 mm
200.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0983 € - 0,1035 € 895 En stock
4.6 mm
30.0 mm
132.0 mm
Negro
18.0 kg
0,1194 € - 0,1258 € 30800 En stock
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Natural
18.0 kg
0,0485 € - 0,051 € 11077 En stock
4.6 mm
25.0 mm
112.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0983 € - 0,1035 € 2822 En stock
6.4 mm
30.0 mm
132.0 mm
Negro
22.0 kg
10037089 0,2314 € - 0,2436 € 617 En stock
6.35 mm
38.1 mm
170.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0983 € - 0,1035 € 23111 En stock
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Natural
18.0 kg
0,1194 € - 0,1258 € 63160 En stock
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Negro
18.0 kg
0,1502 € - 0,1581 € 4000 En stock
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Negro
22.0 kg
0,2206 € - 0,2322 € 2000 En stock
6.4 mm
25.4 mm
135.0 mm
Natural
22.0 kg
0,5654 € - 0,5951 € 4000 En stock
4.8 mm
31.8 mm
146.0 mm
Natural
13.0 kg
0,1194 € - 0,1258 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.6 mm
36.0 mm
157.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1194 € - 0,1258 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
36.0 mm
157.0 mm
Negro
22.0 kg
0,2949 € - 0,3106 € 927 En stock
5.4 mm
37.0 mm
151.0 mm
Negro
13.0 kg
0,0485 € - 0,051 € 24455 En stock
4.6 mm
25.0 mm
112.0 mm
Negro
22.0 kg
0,1021 € - 0,1075 € 78290 En stock
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Natural
8.0 kg
0,1225 € - 0,129 € 7000 En stock
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Negro
18.0 kg
  • de 5
Brida para cables 168.0 mm 1.550 in Nylon 6/6 Natural

10315767

Rango de precios
0,1185 € - 0,096 €

Niveles de existencias
8900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.4 mm
Brida para cables 132.0 mm 30.0 mm PA Natural

10253786

Rango de precios
0,1035 € - 0,0983 €

Niveles de existencias
10150 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
Brida para cables 202.0 mm 50.0 mm PA Negro

10253595

Rango de precios
0,1966 € - 0,1867 €

Niveles de existencias
41220 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.0 mm
Brida para cables 4.8 mm 200.0 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Natural

10037096

Rango de precios
0,2493 € - 0,2368 €

Niveles de existencias
617 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    6.35 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    44.5 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
Brida para cables 132.0 mm 30.0 mm PA Negro

10253618

Rango de precios
0,1035 € - 0,0983 €

Niveles de existencias
895 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.6 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
Brida para cables 157.5 mm 38.0 mm PA Natural

10253540

Rango de precios
0,1258 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
30800 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    38.0 mm
Brida para cables 112.0 mm 25.0 mm PA Natural

10253779

Rango de precios
0,051 € - 0,0485 €

Niveles de existencias
11077 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.6 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
Brida para cables 132.0 mm 30.0 mm PA Negro

10253588

Rango de precios
0,1035 € - 0,0983 €

Niveles de existencias
2822 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
Brida para cables 4.8 mm 170.0 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Natural

10037089

Rango de precios
0,2436 € - 0,2314 €

Niveles de existencias
617 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    6.35 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    38.1 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
Brida para cables 131.0 mm 30.0 mm PA Natural

10253533

Rango de precios
0,1035 € - 0,0983 €

Niveles de existencias
23111 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
Brida para cables 157.5 mm 38.0 mm PA Negro

10253656

Rango de precios
0,1258 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
63160 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    38.0 mm
Brida para cables 203.0 mm 50.0 mm PA Negro

10253564

Rango de precios
0,1581 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.0 mm
Brida para cables 4.8 mm 135.0 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10113950

Rango de precios
0,2322 € - 0,2206 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.4 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
Brida para cables 3.55 mm 146.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10178294

Rango de precios
0,5951 € - 0,5654 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    13.0 kg
  • Longitud general
    146.0 mm
Brida para cables 157.0 mm 36.0 mm PA Natural

10253519

Rango de precios
0,1258 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.6 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    36.0 mm
Brida para cables 157.0 mm 36.0 mm PA Negro

10253625

Rango de precios
0,1258 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    36.0 mm
Brida para cables 151.0 mm 37.0 mm PA Negro

10248119

Rango de precios
0,3106 € - 0,2949 €

Niveles de existencias
927 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    5.4 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    37.0 mm
Brida para cables 112.0 mm 25.0 mm PA Negro

10253601

Rango de precios
0,051 € - 0,0485 €

Niveles de existencias
24455 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.6 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
Brida para cables 168.0 mm 40.0 mm PA Natural

10247938

Rango de precios
0,1075 € - 0,1021 €

Niveles de existencias
78290 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    40.0 mm
Brida para cables 168.0 mm 40.0 mm PA Negro

10248126

Rango de precios
0,129 € - 0,1225 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    40.0 mm