Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las abrazaderas de montaje ofrecen abrazadera y montaje, todo en uno, lo que implica que pueden acelerar el proceso de montaje. Están disponibles en opciones de montaje atornillable, a presión, con remaches o adhesivo.
Código De La Serie: SR1825
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0799 € - 0,084 € | 93200 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1108 € - 0,1167 € | 7400 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4948 € - 0,5208 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Negro
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1227 € - 0,1292 € | 63160 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1049 € - 0,1104 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1917 € - 0,2019 € | 2396 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1917 € - 0,2019 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1543 € - 0,1623 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2196 € - 0,2311 € | 960 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10178300 | 0,3349 € - 0,3526 € | 5052 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
4.752 in
120.7 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|
| 0,101 € - 0,1063 € | 23669 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1258 € - 0,1325 € | 6800 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,101 € - 0,1063 € | 895 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,101 € - 0,1063 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1917 € - 0,2019 € | 19520 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0498 € - 0,0524 € | 15277 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,101 € - 0,1063 € | 24 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1227 € - 0,1292 € | 30700 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1917 € - 0,2019 € | 60696 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,5807 € - 0,6112 € | 4000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar