Las abrazaderas de montaje ofrecen abrazadera y montaje, todo en uno, lo que implica que pueden acelerar el proceso de montaje. Están disponibles en opciones de montaje atornillable, a presión, con remaches o adhesivo.
Código De La Serie: SR1825
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1394 € - 0,1467 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.874 in
174.6 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,072 € - 0,0757 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Negro
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1434 € - 0,151 € | 18920 En stock |
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.094 in
180.2 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1041 € - 0,1096 € | 15923 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Negro
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,5442 € - 0,5728 € | 3404 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Negro
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 1,237 € - 1,3022 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Negro
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 0,2395 € - 0,2521 € | 60000 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1155 € - 0,1216 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0983 € - 0,1035 € | 3150 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1225 € - 0,129 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0983 € - 0,1035 € | 895 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2368 € - 0,2493 € | 617 En stock |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1194 € - 0,1258 € | 30800 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1867 € - 0,1966 € | 41220 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0485 € - 0,051 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0983 € - 0,1035 € | 11111 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0485 € - 0,051 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0983 € - 0,1035 € | 2822 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10037089 | 0,2314 € - 0,2436 € | 617 En stock |
0.25 in
6.35 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| 0,2949 € - 0,3106 € | 32 En stock |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Negro
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar