Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las abrazaderas de montaje ofrecen abrazadera y montaje, todo en uno, lo que implica que pueden acelerar el proceso de montaje. Están disponibles en opciones de montaje atornillable, a presión, con remaches o adhesivo.
Código De La Serie: SR1825
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1108 € - 0,1167 € | 7400 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0587 € - 0,0617 € | 4046 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3252 € - 0,3423 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2377 € - 0,2502 € | 331228 En stock |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0423 € - 0,068 € | 658000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0664 € - 0,0699 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0487 € - 0,0514 € | 100 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0799 € - 0,084 € | 93200 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4948 € - 0,5208 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Negro
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,3377 € - 0,3555 € | 7219 En stock |
0.25 in
6.35 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.669 in
118.6 mm
|
Natural
|
|
||
| 0,2098 € - 0,2209 € | 11364 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1156 € - 0,1217 € | 61793 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Natural
|
50.0 lb
50.0 lb
|
||
| 0,1543 € - 0,1623 € | 1384 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,271 € - 0,2852 € | 3037 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1331 € - 0,1401 € | 4648 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2488 € - 0,2619 € | 11000 En stock |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,4128 € - 0,4345 € | 3490 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2515 € - 0,2648 € | 4946 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3266 € - 0,3438 € | 13540 En stock |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Negro
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 0,1369 € - 0,1441 € | 22969 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar