Menu Search

Abrazadera de estilo P Tornillo 15.9 mm 5.2 mm Nylon Natural

Esta abrazadera de cable abierta está diseñada para atornillarse en su lugar. El diseño abierto permite introducir o extraer rápidamente los cables. Esta abrazadera está fabricada en material con clasificación UL94 V-0
Referencia de Essentra:

10036808

Número de pieza del fabricante:

WHC-625-19

5278 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,434 €
5000 + 0,4013 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

434,00 €

1000 x 0,434 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Método de montaje Tornillo
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Color Natural
Tamaños de tornillos compatibles (todos) #10. M5
Longitud de la base 28.6 mm
Anchura de la base 12.7 mm
Diámetro de cable compatible 15.9 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 110 °C

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros