10036822
WHC-750-19
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,434 € |
| 5000 + | 0,4013 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Método de montaje | Tornillo |
|---|---|
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
| Color | Natural |
| Tamaños de tornillos compatibles (todos) | #10. M5 |
| Longitud de la base | 1.28 in |
| Longitud de la base | 32.5 mm |
| Anchura de la base | 0.5 in |
| Anchura de la base | 12.7 mm |
| Diámetro de cable compatible | 0.752 in |
| Diámetro de cable compatible | 19.1 mm |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 110 °C |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 230 °F |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar