Menu Search

Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Natural

Esta abrazadera de cable abierta está diseñada para atornillarse en su lugar. El diseño abierto permite introducir o extraer rápidamente los cables. Esta abrazadera está fabricada en material con clasificación UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10036815

Número de pieza del fabricante:

WHC-750-01

87835 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3344 €
5000 + 0,3088 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

334,40 €

1000 x 0,3344 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Mostrar más

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo Nylon 6/6
UL/CSA Descripción UL E70062
Color Natural
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros