10027486
SRCC-2
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1602 € |
5000 - 9999 | 0,1478 € |
10000 - 19999 | 0,1395 € |
20000 + | 0,132 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adjustability | Fixed |
---|---|
Colour | Black |
Mounting Method | Screw |
Base Length | 20.0 mm |
Base Length | 0.787 in |
Base Width | 5.5 mm |
Base Width | 0.217 in |
Hole Diameter | 3.2 mm |
Hole Diameter | 0.126 in |
Overall Height | 5.0 mm |
Overall Height | 0.197 in |
Full Material | Polyamide |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Type | 2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar