10277324
494671
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,2405 € |
500 + | 0,2284 € |
Coating | Uncoated |
---|---|
Colour | Blue |
Head Type | Metal Tooth Head |
Hole Type | No Screw Hole |
Special Features | Metal Detectable |
Overall Length | 92.0 mm |
Overall Length | 3.622 in |
Overall Width | 2.4 mm |
Overall Width | 0.094 in |
Full Material | Polypropylene |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar