20192112
20192112
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 71,49 € |
10 - 19 | 64,34 € |
20 - 49 | 60,77 € |
50 - 99 | 57,19 € |
100 + | 53,62 € |
Material del asa | Poliamida |
---|---|
Color del asa | Naranja |
d1 | 12.0 |
d2 | M5 |
d3 | 6.0 |
h1 | 69.0 |
h4 | 26.0 |
h5 | 15.5 |
W1 | 34.0 |
w2 | 51.0 |
W3 | 12.5 |
W4 | 20.0 |
W5 | 15.0 |
W6 | 25.0 |
Allowable holding torque max. Nm | 5.0 |
Allowable sliding torque max. Nm | 500.0 |
Material | Poliamida |
Código de material | 8466209800 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar