Menu Search

Abrazaderas de torsión

En stock

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción.

Código De La Serie: SR2043

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
38 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de extremo de bola Diámetro máximo del cable compatible Altura general Compra
10175705 0,2306 € - 0,2428 € Solicite el plazo de entrega aquí
Bola
55.6 mm
0,3516 € - 0,3702 € 433381 En stock
Bola
74.4 mm
0,0401 € - 0,0423 € Solicite el plazo de entrega aquí
Bola
26.1 mm
0,0546 € - 0,0574 € 314682 En stock
Bola
33.7 mm
0,0783 € - 0,0825 € 240142 En stock
Bola
43.4 mm
0,0791 € - 0,0832 € 898 En stock
Bola
12.5 mm
30.5 mm
0,046 € - 0,0485 € Solicite el plazo de entrega aquí
Bola
13.5 mm
22.9 mm
0,1431 € - 0,1506 € 107082 En stock
Bola
30.1 mm
55.6 mm
0,3019 € - 0,3179 € 2000 En stock
Bola
39.7 mm
74.4 mm
0,0635 € - 0,0668 € 164000 En stock
Orificio
38.6 mm
0,1267 € - 0,1334 € Solicite el plazo de entrega aquí
Orificio
44.5 mm
0,0401 € - 0,0423 € 22748 En stock
Bola
10.2 mm
26.2 mm
0,0546 € - 0,0574 € 2500 En stock
Bola
16.5 mm
33.7 mm
0,1024 € - 0,1078 € 128 En stock
Bola
16.0 mm
35.0 mm
0,3183 € - 0,3351 € 64385 En stock
Bola
35.0 mm
56.0 mm
0,2613 € - 0,275 € 16076 En stock
Bola
27.5 mm
46.0 mm
0,0595 € - 0,0627 € 236000 En stock
Bola
39.4 mm
0,0627 € - 0,0661 € 15208 En stock
Bola
20.0 mm
0,1215 € - 0,128 € 27631 En stock
Bola
20.0 mm
37.7 mm
0,2224 € - 0,2341 € 16083 En stock
Bola
36.5 mm
68.1 mm
  • de 2
Twist Ties 30.2 mm 55.6 mm Nylon 6/6 Natural

10175705

Rango de precios
0,2428 € - 0,2306 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Altura general
    55.6 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Natural

10175743

Rango de precios
0,3702 € - 0,3516 €

Niveles de existencias
433381 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Altura general
    74.4 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nylon 6/6 Natural

10036051

Rango de precios
0,0423 € - 0,0401 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Altura general
    26.1 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nylon 6/6 Natural

10036099

Rango de precios
0,0574 € - 0,0546 €

Niveles de existencias
314682 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Altura general
    33.7 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Natural

10036136

Rango de precios
0,0825 € - 0,0783 €

Niveles de existencias
240142 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Altura general
    43.4 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Natural

10118542

Rango de precios
0,0832 € - 0,0791 €

Niveles de existencias
898 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Abrazaderas de torsión
  • Altura general
    30.5 mm
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Negro

10113356

Rango de precios
0,0485 € - 0,046 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Abrazaderas de torsión
  • Altura general
    22.9 mm
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Negro

10175712

Rango de precios
0,1506 € - 0,1431 €

Niveles de existencias
107082 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Abrazaderas de torsión
  • Altura general
    55.6 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E71558
Twist Ties 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Negro

10175750

Rango de precios
0,3179 € - 0,3019 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Abrazaderas de torsión
  • Altura general
    74.4 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E71558
Twist Ties 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Natural

10010976

Rango de precios
0,0668 € - 0,0635 €

Niveles de existencias
164000 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Color
    Natural
  • Altura general
    38.6 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Natural

10010983

Rango de precios
0,1334 € - 0,1267 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Color
    Natural
  • Altura general
    44.5 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Negro

10036068

Rango de precios
0,0423 € - 0,0401 €

Niveles de existencias
22748 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Abrazaderas de torsión
  • Altura general
    26.2 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E71558
Twist Ties 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Negro

10036105

Rango de precios
0,0574 € - 0,0546 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Abrazaderas de torsión
  • Altura general
    33.7 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E71558
Twist Ties 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Natural

10118559

Rango de precios
0,1078 € - 0,1024 €

Niveles de existencias
128 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Abrazaderas de torsión
  • Altura general
    35.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Natural

10118580

Rango de precios
0,3351 € - 0,3183 €

Niveles de existencias
64385 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Abrazaderas de torsión
  • Altura general
    56.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Natural

10118573

Rango de precios
0,275 € - 0,2613 €

Niveles de existencias
16076 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Abrazaderas de torsión
  • Altura general
    46.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Natural

10036112

Rango de precios
0,0627 € - 0,0595 €

Niveles de existencias
236000 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Altura general
    39.4 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10061442

Rango de precios
0,0661 € - 0,0627 €

Niveles de existencias
15208 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Altura general
    20.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Natural

10118566

Rango de precios
0,128 € - 0,1215 €

Niveles de existencias
27631 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Abrazaderas de torsión
  • Altura general
    37.7 mm
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Negro

10175736

Rango de precios
0,2341 € - 0,2224 €

Niveles de existencias
16083 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Abrazaderas de torsión
  • Altura general
    68.1 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E71558