Menu Search

Twist Ties 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Natural

Esta abrazadera con cierre de torsión tiene una base flexible que puede montarse en superficies contorneadas. Para usarla, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. Desenrolle los brazos para extraer el haz. Fabricado en nylon natural con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10010983

Número de pieza del fabricante:

KL-950

7031 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1334 €
5000 + 0,1267 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

133,40 €

1000 x 0,1334 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de extremo de bola Orificio
Color Natural
Altura general 44.5 mm
UL/CSA Descripción UL E70062
Código de material 3926909790
Material completo Poliamida 66

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros