Menu Search

Twist Ties 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Negro

This twist lock tie helps to quickly bundle wires together. Simply twist the ends to provide a firm hold, twist in the opposite direction to remove the tie just as easily. This tie is manufactured in material rated UL94-V2
Referencia de Essentra:

10113356

Número de pieza del fabricante:

TL-250-BK-SP

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0472 €
5000 + 0,0448 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

47,20 €

1000 x 0,0472 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de extremo de bola Bola
Color Negro
Método de montaje Abrazaderas de torsión
Altura general 22.9 mm
Código de material 3926909790
Material completo Poliamida 66
Rango de diámetro del cable compatible 5.1 - 13.5 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros