Menu Search

Twist Ties 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Negro

Esta brida con cierre de torsión ayuda a agrupar rápidamente los cables. Basta con girar los extremos para proporcionar una sujeción firme, y girar en la dirección opuesta para retirar la fijación con la misma facilidad. Esta fijación está fabricada en material con clasificación UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10175736

Número de pieza del fabricante:

TL-1375BK

16083 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2279 €
5000 + 0,2165 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

227,90 €

1000 x 0,2279 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de extremo de bola Bola
Color Negro
Método de montaje Abrazaderas de torsión
Altura general 68.1 mm
UL/CSA Descripción UL E71558
Código de material 3926909790
Material completo Poliamida 66
Rango de diámetro del cable compatible 36.5 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros