Menu Search

Twist Ties 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Natural

Los extremos de estas abrazaderas se retuercen con muy poco esfuerzo y son liberables y reutilizables para atar haces de cables sin problemas. Los extremos en forma de bola suaves no cortarán el cable ni el aislamiento del cable.
Referencia de Essentra:

10118566

Número de pieza del fabricante:

058018000002

27631 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,128 €
5000 + 0,1215 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

128,00 €

1000 x 0,128 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de extremo de bola Bola
Color Natural
Método de montaje Abrazaderas de torsión
Altura general 37.7 mm
Código de material 3926909790
Material completo Poliamida 66
Rango de diámetro del cable compatible 17.0 - 20.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros