Menu Search

Abrazaderas de torsión

En stock

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción.

Código De La Serie: SR2043

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
38 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de extremo de bola Diámetro máximo del cable compatible Altura general Compra
0,0639 € - 0,0672 € 1073 En stock
Orificio
12.2 mm
0,0762 € - 0,0801 € 197589 En stock
Orificio
20.7 mm
0,13 € - 0,1369 € 17752 En stock
Orificio
31.8 mm
0,1082 € - 0,1139 € 31376 En stock
Orificio
26.2 mm
0,1219 € - 0,1284 € 35826 En stock
Orificio
30.5 mm
0,0762 € - 0,0801 € Solicite el plazo de entrega aquí
Orificio
23.0 mm
0,3099 € - 0,3263 € 64385 En stock
Bola
35.0 mm
56.0 mm
0,0997 € - 0,105 € 128 En stock
Bola
16.0 mm
35.0 mm
0,0744 € - 0,0783 € 74 En stock
Bola
9.5 mm
25.0 mm
0,1393 € - 0,1467 € 108082 En stock
Bola
30.1 mm
55.6 mm
0,294 € - 0,3095 € 2010 En stock
Bola
39.7 mm
74.4 mm
0,039 € - 0,0412 € 62748 En stock
Bola
10.2 mm
26.2 mm
0,0531 € - 0,0559 € 22500 En stock
Bola
16.5 mm
33.7 mm
0,058 € - 0,0611 € 165135 En stock
Bola
39.4 mm
0,0611 € - 0,0643 € Solicite el plazo de entrega aquí
Bola
20.0 mm
0,0763 € - 0,0804 € 11519 En stock
Bola
43.4 mm
0,1183 € - 0,1246 € 7631 En stock
Bola
20.0 mm
37.7 mm
0,2544 € - 0,2678 € 17076 En stock
Bola
27.5 mm
46.0 mm
0,3423 € - 0,3604 € 433381 En stock
Bola
74.4 mm
0,0618 € - 0,0651 € 169878 En stock
Orificio
38.6 mm
  • de 2
Twist Ties 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm Nylon 6/6 Natural

10010914

Rango de precios
0,0672 € - 0,0639 €

Niveles de existencias
1073 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Color
    Natural
  • Altura general
    12.2 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm Nylon 6/6 Natural

10010921

Rango de precios
0,0801 € - 0,0762 €

Niveles de existencias
197589 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Color
    Natural
  • Altura general
    20.7 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10010969

Rango de precios
0,1369 € - 0,13 €

Niveles de existencias
17752 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Color
    Natural
  • Altura general
    31.8 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm Nylon 6/6 Natural

10010945

Rango de precios
0,1139 € - 0,1082 €

Niveles de existencias
31376 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Color
    Natural
  • Altura general
    26.2 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Natural

10010952

Rango de precios
0,1284 € - 0,1219 €

Niveles de existencias
35826 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Color
    Natural
  • Altura general
    30.5 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 5.1 mm 7.6 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natural

10010938

Rango de precios
0,0801 € - 0,0762 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Color
    Natural
  • Altura general
    23.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Natural

10118580

Rango de precios
0,3263 € - 0,3099 €

Niveles de existencias
64385 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Abrazaderas de torsión
  • Altura general
    56.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Natural

10118559

Rango de precios
0,105 € - 0,0997 €

Niveles de existencias
128 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Abrazaderas de torsión
  • Altura general
    35.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Natural

10118535

Rango de precios
0,0783 € - 0,0744 €

Niveles de existencias
74 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Abrazaderas de torsión
  • Altura general
    25.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Negro

10175712

Rango de precios
0,1467 € - 0,1393 €

Niveles de existencias
108082 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Abrazaderas de torsión
  • Altura general
    55.6 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E71558
Twist Ties 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Negro

10175750

Rango de precios
0,3095 € - 0,294 €

Niveles de existencias
2010 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Abrazaderas de torsión
  • Altura general
    74.4 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E71558
Twist Ties 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Negro

10036068

Rango de precios
0,0412 € - 0,039 €

Niveles de existencias
62748 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Abrazaderas de torsión
  • Altura general
    26.2 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E71558
Twist Ties 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Negro

10036105

Rango de precios
0,0559 € - 0,0531 €

Niveles de existencias
22500 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Abrazaderas de torsión
  • Altura general
    33.7 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E71558
Twist Ties 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Natural

10036112

Rango de precios
0,0611 € - 0,058 €

Niveles de existencias
165135 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Altura general
    39.4 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10061442

Rango de precios
0,0643 € - 0,0611 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Altura general
    20.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Negro

10036143

Rango de precios
0,0804 € - 0,0763 €

Niveles de existencias
11519 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Negro
  • Altura general
    43.4 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Natural

10118566

Rango de precios
0,1246 € - 0,1183 €

Niveles de existencias
7631 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Abrazaderas de torsión
  • Altura general
    37.7 mm
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Natural

10118573

Rango de precios
0,2678 € - 0,2544 €

Niveles de existencias
17076 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Abrazaderas de torsión
  • Altura general
    46.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Natural

10175743

Rango de precios
0,3604 € - 0,3423 €

Niveles de existencias
433381 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Altura general
    74.4 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Natural

10010976

Rango de precios
0,0651 € - 0,0618 €

Niveles de existencias
169878 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Color
    Natural
  • Altura general
    38.6 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790