Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. El espaciador permite que la abrazadera de torsión sujete los cables en su sitio y alejados del panel. Ideal para placas de circuito o cuadros eléctricos que requieran la eliminación de interferencias..
Código De La Serie: SR2051
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño del orificio compatible | Color | Diámetro máximo del cable compatible | Método de montaje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0634 € - 0,079 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,0634 € - 0,079 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.256 in
6.5 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,0634 € - 0,079 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.256 in
6.5 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,0634 € - 0,079 € | 969 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,0634 € - 0,079 € | 998 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,0838 € - 0,1043 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,0552 € - 0,0687 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,0761 € - 0,0948 € | 1000 En stock |
|
Natural
|
|
Snap-Lock
|
||
| 0,0761 € - 0,0948 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,0761 € - 0,0948 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,1281 € - 0,1423 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,1281 € - 0,1423 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,0552 € - 0,0687 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Natural
|
|
Grapa estriada
|
||
| 0,0552 € - 0,0687 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,0552 € - 0,0687 € | 993 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,0634 € - 0,079 € | 2000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,0552 € - 0,0687 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,0552 € - 0,0687 € | 6000 En stock |
|
Natural
|
|
Snap-Lock
|
||
| 0,0662 € - 0,0824 € | 4000 En stock |
|
Natural
|
|
Snap-Lock
|
||
| 0,0662 € - 0,0824 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Montaje a presión
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar