Menu Search

Abrazaderas de torsión de separación

En stock

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. El espaciador permite que la abrazadera de torsión sujete los cables en su sitio y alejados del panel. Ideal para placas de circuito o cuadros eléctricos que requieran la eliminación de interferencias..

Código De La Serie: SR2051

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño del orificio compatible Color Diámetro máximo del cable compatible Método de montaje Compra
0,0761 € - 0,0948 € 24155 En stock
Natural
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
12.7 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
7.6 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
7.6 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
7.6 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
7.6 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
7.6 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
7.6 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
  • de 37
Twist Ties 36.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10030189

Rango de precios
0,0948 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
24155 En stock
Atributos
  • Altura general
    50.0 mm
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Material completo
    Poliamida 66
Twist Ties 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10030325

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10033357

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 23.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10030356

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    43.8 mm
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Material completo
    Poliamida 66
Twist Ties 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10033418

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10033234

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10033258

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030264

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10033289

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10033302

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10030301

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 12.7 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030288

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10030332

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10033326

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10030318

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10033340

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 4.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10030349

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10639320

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10033371

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10030295

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm