Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10031612
STL-5-450-20-19
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,079 € |
| 10000 + | 0,0634 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tamaño del orificio compatible | 6.5 mm |
|---|---|
| Tamaño del orificio compatible | 0.256 in |
| Diámetro mínimo del cable compatible | 0.402 in |
| Diámetro mínimo del cable compatible | 10.2 mm |
| Diámetro máximo del cable compatible | 0.5 in |
| Diámetro máximo del cable compatible | 12.7 mm |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.8 - 1.6 mm |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.031 - 0.063 in |
| Anchura de la base | 0.748 in |
| Anchura de la base | 19.0 mm |
| Longitud del espaciador | 31.8 mm |
| Longitud del espaciador | 1.252 in |
| Color | Natural |
| Método de montaje | Montaje a presión |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
| UL/CSA Descripción | UL E71558 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar