10033012
STL1-450-4M-19
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,079 € |
| 10000 + | 0,0634 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tamaño del orificio compatible | 0.157 in |
|---|---|
| Tamaño del orificio compatible | 4.0 mm |
| Diámetro mínimo del cable compatible | 0.402 in |
| Diámetro mínimo del cable compatible | 10.2 mm |
| Diámetro máximo del cable compatible | 0.5 in |
| Diámetro máximo del cable compatible | 12.7 mm |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.031 - 0.079 in |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.8 - 2.0 mm |
| Anchura de la base | 14.3 mm |
| Anchura de la base | 0.563 in |
| Altura general | 40.1 mm |
| Altura general | 1.579 in |
| Longitud del espaciador | 4.0 mm |
| Longitud del espaciador | 0.157 in |
| Color | Natural |
| Método de montaje | Montaje a presión |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
| UL/CSA Descripción | UL E71558 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar