Menu Search

Abrazaderas de torsión de separación

En stock

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. El espaciador permite que la abrazadera de torsión sujete los cables en su sitio y alejados del panel. Ideal para placas de circuito o cuadros eléctricos que requieran la eliminación de interferencias..

Código De La Serie: SR2051

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño del orificio compatible Color Diámetro máximo del cable compatible Método de montaje Compra
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
Natural
20.3 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Natural
12.7 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Natural
12.7 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
Natural
15.2 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Natural
12.7 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Natural
12.7 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
Natural
15.2 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
Natural
20.3 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
Natural
20.3 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
Natural
15.2 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Natural
12.7 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
Natural
15.2 mm
Montaje a presión
0,1104 € - 0,1374 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
Natural
20.3 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € 1000 En stock
Natural
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
0,0662 € - 0,0824 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
15.2 mm
Fir Tree
  • de 37
Twist Ties 8.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10034514

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    20.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    19.0 mm
Twist Ties 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10034682

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    15.9 mm
Twist Ties 19.1 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10031933

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    15.9 mm
Twist Ties 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10031957

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    15.9 mm
Twist Ties Montaje a presión 15.2 mm PA Natural

10634677

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    19.0 mm
Twist Ties 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10034774

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    15.9 mm
Twist Ties 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10034798

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    15.9 mm
Twist Ties 4.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10034408

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    19.0 mm
Twist Ties 19.1 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10031742

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    20.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    19.0 mm
Twist Ties 10.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10034460

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    20.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    19.0 mm
Abrazadera de torsión 27.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10645338

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    47.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Material completo
    Poliamida 66
Twist Ties 10.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10034378

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    19.0 mm
Twist Ties 4.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10031988

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    15.9 mm
Twist Ties 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10034446

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    19.0 mm
Twist Ties Montaje a presión 20.3 mm PA Natural

10637463

Rango de precios
0,1374 € - 0,1104 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    20.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    19.0 mm
Twist Ties 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10034651

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    15.9 mm
Abrazadera de torsión 12.7 mm 15.2 mm Nylon 6/6 Natural

10641705

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    51.8 mm
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Material completo
    Poliamida 66
Twist Ties 32.5 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Natural

10032206

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura general
    60.0 mm
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Material completo
    Poliamida 66
Twist Ties 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10032879

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10034019

Rango de precios
0,0824 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Altura general
    47.2 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm