Menu Search

Twist Ties Cuarto de vuelta 7.6 mm PA Natural

Esta abrazadera de torsión está fabricada en nylon natural y se puede girar alrededor del cable y los haces de cable para guiarlos de forma segura alrededor de su montaje. La abrazadera de torsión se puede encajar en un orificio de cuarto de vuelta y es extraíble. Clasificación UL94 V-0.
Referencia de Essentra:

10112939

Número de pieza del fabricante:

STL9-250-20M-19

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 9999 0,079 €
10000 + 0,0634 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

79,00 €

1000 x 0,079 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro mínimo del cable compatible 5.1 mm
Diámetro máximo del cable compatible 7.6 mm
Rango de grosor del panel compatible 0.8 - 1.6 mm
Anchura de la base 15.8 mm
Longitud del espaciador 20.0 mm
Color Natural
Método de montaje Montaje a presión
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros