10033685
STL2-750-6M-19
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 9999 | 0,0767 € |
10000 + | 0,0616 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ball End Type | Ball |
---|---|
Colour | Natural |
Material | PA |
Mounting Method | Clip On |
Base Width | 14.5 mm |
Base Width | 0.571 in |
Compatible Cable Diameter Range | 17.8 - 20.3 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.701 - 0.799 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 20.3 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.799 in |
Minimum Compatible Cable Diameter | 17.8 mm |
Minimum Compatible Cable Diameter | 0.701 in |
Overall Height | 50.8 mm |
Overall Height | 2 in |
Spacer Length | 6.0 mm |
Spacer Length | 0.236 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
UL/CSA Description | UL E71558 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar