10030943
STL-3-450-16-19
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 9999 | 0,0767 € |
10000 + | 0,0616 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ball End Type | Ball |
---|---|
Colour | Natural |
Material | PA |
Mounting Method | Fir Tree |
Compatible Cable Diameter Range | 10.2 - 12.7 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.402 - 0.5 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 12.7 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.5 in |
Minimum Compatible Cable Diameter | 10.2 mm |
Minimum Compatible Cable Diameter | 0.402 in |
Overall Height | 61.8 mm |
Overall Height | 2.433 in |
Spacer Length | 25.4 mm |
Spacer Length | 1 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
UL/CSA Description | UL E71558 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar