10025680
SHR-C1
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,1881 € |
2500 + | 0,1787 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adjustability | Fixed |
---|---|
Colour | Black |
Material | PA |
Mounting Method | Snap Lock |
Compatible Cable Diameter Range | 20.0 - 25.0 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.787 - 0.984 in |
Compatible Hole Diameter | 6.4 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.252 in |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Minimum Panel Thickness | 0.8 mm |
Minimum Panel Thickness | 0.031 in |
Overall Height | 42.5 mm |
Overall Height | 1.673 in |
Overall Width | 12.5 mm |
Overall Width | 0.492 in |
Style | 1 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar