Menu Search

Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación

En stock

Estas abrazaderas para cables planos son fáciles de instalar debido a su diseño de aplicación a presión. La tapa con bisagra garantiza que los cables permanezcan organizados sin que la abrazadera los tense. Disponible en diferentes configuraciones dependiendo de sus necesidades.

Código De La Serie: SR2169

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura de la base Material Longitud de la base Método de montaje Compra
0,6171 € - 1,3643 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
72.2 mm
Fir Tree
0,8794 € - 0,8794 € 10556 En stock
10.2 mm
PA
77.2 mm
Montaje a presión
0,5294 € - 0,5749 € 73911 En stock
Nylon 6/6
Montaje a presión
0,4463 € - 0,4698 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
0,4463 € - 0,4698 € 50 En stock
Nylon 6/6
0,5132 € - 0,5403 € 273 En stock
13.2 mm
PA
39.3 mm
Montaje a presión
0,6514 € - 0,6514 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
PA
67.0 mm
Montaje a presión
0,4767 € - 0,5016 € 34 En stock
Nylon 6/6
Montaje a presión
0,973 € - 1,0246 € 400 En stock
Nylon 6/6
Adhesive
0,601 € - 0,6324 € 25 En stock
Aluminio
Adhesive
1,0548 € - 1,1097 € 100 En stock
Nylon 6/6
Adhesive
0,4929 € - 0,5188 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
Tornillo
0,7647 € - 0,7647 € 4363 En stock
Nylon 6/6
0,3003 € - 0,3259 € 35326 En stock
Nylon 6/6
Montaje a presión
2,1246 € - 2,2366 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
Adhesive
0,453 € - 0,4767 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
74.2 mm
1,1701 € - 1,2317 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
Tornillo
0,5769 € - 0,607 € 50 En stock
Nylon 6/6
Tornillo
0,5974 € - 0,6286 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
Tornillo
0,6428 € - 0,6767 € 183 En stock
Aluminio
Adhesive
  • de 4
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Montaje a presión 4.7 mm 72.2 mm Nylon 6/6

10362310

Rango de precios
1,3643 € - 0,6171 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    72.2 mm
  • Anchura interior
    63.5 mm
  • Altura interior
    6.6 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.7 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 77.2 mm 10.2 mm Natural PA

10036006

Rango de precios
0,8794 € - 0,8794 €

Niveles de existencias
10556 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    77.2 mm
  • Anchura de la base
    10.2 mm
  • Anchura interior
    63.8 mm
  • Anchura del cable
    63.8 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 67.0 mm 9.9 mm Natural Nylon 6/6

10154403

Rango de precios
0,5749 € - 0,5294 €

Niveles de existencias
73911 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Anchura interior
    53.4 mm
  • Anchura del cable
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.0 mm
  • Altura general
    16.4 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 4.0 mm 32.5 mm 9.1 mm Natural Poliamida

10035948

Rango de precios
0,4698 € - 0,4463 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Anchura interior
    15.5 mm
  • Anchura del cable
    9.1 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.0 - 2.0 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 4.0 mm 39.3 mm 13.2 mm Natural Poliamida

10035955

Rango de precios
0,4698 € - 0,4463 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Anchura interior
    24.7 mm
  • Anchura del cable
    13.2 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.0 - 2.0 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 39.3 mm 13.2 mm Natural PA

10035962

Rango de precios
0,5403 € - 0,5132 €

Niveles de existencias
273 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    39.3 mm
  • Anchura de la base
    13.2 mm
  • Anchura interior
    24.7 mm
  • Anchura del cable
    24.7 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 67.0 mm 10.0 mm Natural PA

10035986

Rango de precios
0,6514 € - 0,6514 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    67.0 mm
  • Anchura de la base
    10.0 mm
  • Anchura interior
    54.1 mm
  • Anchura del cable
    54.1 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 77.0 mm 13.7 mm Natural Nylon 6/6

10154427

Rango de precios
0,5016 € - 0,4767 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Anchura interior
    64.5 mm
  • Anchura del cable
    20.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.75 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 58.7 mm 14.6 mm Natural Nylon 6/6

10154519

Rango de precios
1,0246 € - 0,973 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    12.7 mm
  • Altura general
    14.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    58.7 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 12.7 mm 6.4 mm Natural Aluminio

10148129

Rango de precios
0,6324 € - 0,601 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Código de material
    7616991099
  • Anchura interior
    6.4 mm
  • Anchura del cable
    12.7 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 64.8 mm 14.6 mm Natural Nylon 6/6

10154540

Rango de precios
1,1097 € - 1,0548 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    12.7 mm
  • Altura general
    14.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    64.8 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural Nylon 6/6

10154496

Rango de precios
0,5188 € - 0,4929 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    12.7 mm
  • Altura general
    14.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    41.2 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 4.0 mm 77.2 mm 10.2 mm Natural Poliamida

10035993

Rango de precios
0,7647 € - 0,7647 €

Niveles de existencias
4363 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Anchura interior
    63.8 mm
  • Anchura del cable
    10.2 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.0 - 2.0 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 65.0 mm 10.0 mm Natural Nylon 6/6

10005965

Rango de precios
0,3259 € - 0,3003 €

Niveles de existencias
35326 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Anchura interior
    52.0 mm
  • Anchura del cable
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.0 mm
  • Altura general
    19.1 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 82.3 mm 14.6 mm Natural Nylon 6/6

10154588

Rango de precios
2,2366 € - 2,1246 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    12.7 mm
  • Altura general
    14.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    82.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Natural Nylon 6/6 N/A 74.2 mm (L)

10312933

Rango de precios
0,4767 € - 0,453 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    74.2 mm
  • Anchura del cable
    58.7 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural Nylon 6/6

10425756

Rango de precios
1,2317 € - 1,1701 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    19.1 mm
  • Altura general
    21.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    58.7 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural Nylon 6/6

10154533

Rango de precios
0,607 € - 0,5769 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    12.7 mm
  • Altura general
    14.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    64.8 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural Nylon 6/6

10154571

Rango de precios
0,6286 € - 0,5974 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    12.7 mm
  • Altura general
    14.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    82.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 25.4 mm 7.9 mm Natural Aluminio

10148143

Rango de precios
0,6767 € - 0,6428 €

Niveles de existencias
183 En stock
Atributos
  • Código de material
    7616991099
  • Anchura interior
    6.4 mm
  • Anchura del cable
    25.4 mm
  • Altura general
    7.9 mm
  • Material completo
    Aluminio