Menu Search

Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 67.0 mm 10.0 mm Natural PA

This arrowhead mounted flat cable clamp is made of natural UL94-V-0 nylon. It is suitable to mount into holes of 4.0 mm and in panel thickness of 1 to 2 mm. The clamp is equipped with a snap locking arms that is re-enforced with a tension to hold different cable diameter in place.
Referencia de Essentra:

10035986

Número de pieza del fabricante:

TFCCA-40-19

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 + 0,6514 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

65,14 €

100 x 0,6514 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Código de material 3926909790
Longitud de la base 67.0 mm
Anchura de la base 10.0 mm
Anchura interior 54.1 mm
Anchura del cable 54.1 mm
Diámetro del orificio de montaje 4.0 mm
Diámetro del orificio 4.0 mm
Altura general 16.3 mm
Rango de grosor del panel 1.0 - 2.0 mm
Distancia entre orificios fijos 40.0 mm
Tamaño del orificio compatible 4.0 mm
Material completo Poliamida
Color Natural
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Especificaciones RMS-19
Especificaciones UL94 V-0
Método de montaje Montaje a presión

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros