Menu Search

Natural Nylon 6/6 N/A 74.2 mm (L)

Cubierta para abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación FCRC-19B-4, FCRC-19B-4A-RT y FCRC-19B-6
Referencia de Essentra:

10312933

Número de pieza del fabricante:

FCRC-19C

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,4767 €
500 + 0,453 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

47,67 €

100 x 0,4767 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Código de material 3926909790
Longitud de la base 74.2 mm
Anchura del cable 58.7 mm
Diámetro del orificio de montaje 12.0 mm
Material completo Poliamida
Color Natural
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros