Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10036006
TFCCA-50-19
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 + | 0,8794 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Código de material | 3926909790 |
|---|---|
| Longitud de la base | 77.2 mm |
| Longitud de la base | 3.039 in |
| Anchura de la base | 10.2 mm |
| Anchura de la base | 0.402 in |
| Anchura interior | 2.512 in |
| Anchura interior | 63.8 mm |
| Anchura del cable | 63.8 mm |
| Anchura del cable | 2.512 in |
| Diámetro del orificio de montaje | 0.157 in |
| Diámetro del orificio de montaje | 4.0 mm |
| Diámetro del orificio | 0.157 in |
| Diámetro del orificio | 4.0 mm |
| Altura general | 0.539 in |
| Altura general | 13.7 mm |
| Rango de grosor del panel | 1.0 - 2.0 mm |
| Rango de grosor del panel | 0.039 - 0.079 in |
| Distancia entre orificios fijos | 49.7 mm |
| Distancia entre orificios fijos | 1.957 in |
| Tamaño del orificio compatible | 0.157 in |
| Tamaño del orificio compatible | 4.0 mm |
| Material completo | Poliamida |
| Color | Natural |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
| Especificaciones | RMS-19 |
| Especificaciones | UL94 V-0 |
| Método de montaje | Push In |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar