10007624
FCWSF-30-19
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 6,2491 € |
500 + | 5,9356 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Type | PU Foam |
---|---|
Full Material | Polyamide |
Colour | Natural |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Mounting Method | Adhesive |
Type | Clamp |
Cable Width | 31.5 mm |
Cable Width | 1.24 in |
Base Length | 45.5 mm |
Base Length | 1.791 in |
Inside Width | 31.5 mm |
Inside Width | 1.24 in |
Overall Height | 13.1 mm |
Overall Height | 0.516 in |
Cushion material | Silicone Foam |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar