10349694
1472793
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 23,61 € |
5 + | 22,43 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura debajo de la barra | 40.0 mm |
---|---|
Altura debajo de la barra | 1.575 in |
Longitud general | 146.5 mm |
Longitud general | 5.768 in |
Fuerza de retención | 150.0 kg |
Fuerza de retención | 330.7 lbs |
Altura general | 189.0 mm |
Altura general | 7.441 in |
Material completo | Acero |
Tipo de barra | U-Bar |
Tipo de la base | Straight |
Orientación del asa | Vertical |
Tipo del asa | Asa recta |
Color del asa | Rojo |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar